กล่องเครื่องมือกันน้ำ 320074

แบรนด์ :
TACTIX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กันน้ำ: ซีลโอริงซิลิคอน โครงสร้างโพลีคาร์บอเนต
    · กลอนล็อคหัวล็อค
    · รวมสายรัดข้อมือสำหรับงานรับน้ำหนักมาก
    · เหมาะสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน การตั้งแคมป์ ตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้ง

    TACTIX 320074 คือกล่องเก็บของกันน้ำขนาดกะทัดรัด ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและปกป้องเครื่องมือขนาดเล็ก ฮาร์ดแวร์ และเครื่องประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย


    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    • รุ่น: TACTIX 320074

    • ประเภท: กล่องเก็บของกันน้ำ

    • วัสดุ: โพลีคาร์บอเนต พร้อมซีลแหวน O ซิลิคอน

    • ขนาด: 188 มม. (กว้าง) × 113 มม. (ลึก) × 88 มม. (สูง)

    • น้ำหนัก: ประมาณ 0.3 กิโลกรัม

    • สี: ใสพร้อมแถบสีส้ม

    • การปิด: ตัวล็อคแบบหัวล็อค

    • มือจับ: สายรัดข้อมือแบบรวม


    คุณสมบัติสำคัญ

    • ซีลกันน้ำ: แหวน Shore A O-ring ช่วยให้สิ่งของภายในแห้งและป้องกันความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    • โครงสร้างทนทาน: ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงเพื่อคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก

    • ขนาดกะทัดรัด: เหมาะสำหรับเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก สกรู น็อต และอุปกรณ์ตกปลา

    • ดีไซน์พกพา: มาพร้อมสายรัดข้อมือเพื่อความสะดวกในการพกพา

    • ฝาครอบโปร่งใส: ช่วยให้มองเห็นของด้านในได้อย่างรวดเร็ว


    การใช้งานที่เหมาะสม

    • กิจกรรมกลางแจ้ง: เหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ เดินป่า และทริปตกปลา

    • โครงการ DIY: จัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็กและอุปกรณ์เสริมสำหรับงานปรับปรุงบ้าน

    • การใช้งานระดับมืออาชีพ: เก็บรักษาส่วนประกอบที่จำเป็นให้แห้งและหยิบใช้งานได้ง่ายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

    • การจัดเก็บระหว่างการเดินทาง: จัดเก็บวัตถุอย่างปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เพื่อป้องกันความเสียหาย