กล่องเครื่องมือแบบพับได้ 320230
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถวางซ้อนกันได้
· สามารถพับเก็บได้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ — ตะกร้าพลาสติกพับได้ TACTIX 320230
ประเภทผลิตภัณฑ์: ตะกร้าพลาสติกพับได้ (ถอดประกอบได้) งานรับน้ำหนักมาก หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลังพับได้
มิติ (เมื่อประกอบ): ประมาณ 49 ซม. (กว้าง) × 19 ซม. (ลึก) × 36 ซม. (สูง) — หรือประมาณ 19" × 7.5" × 14"
ความหนาหลังพับ: พับแบนได้เหลือประมาณ 4.7 ซม. ช่วยให้จัดเก็บได้อย่างเรียบร้อยและประหยัดพื้นที่
ความจุ & โหลดไฟฟ้า: มี ปริมาตร 25 ลิตร โดยบางรายการระบุว่า พิกัดน้ำหนักสูงสุด 5 กก. — ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละตลาด
โครงสร้างและวัสดุ: ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่ทนทาน (คาดว่าเป็นโพลีโพรพีลีนที่แข็งแรง) พร้อมมือจับหลายด้านเพื่อความสะดวกในการพกพา
คุณสมบัติการออกแบบ:
พับเก็บได้ — พับแบนราบเพื่อการจัดเก็บที่กะทัดรัด
วางซ้อนทับได้ — เมื่อประกอบแล้วสามารถวางซ้อนทับกันได้อย่างมั่นคง
เหมาะสำหรับ: การจัดเก็บและขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วัตถุในบ้าน ของชำ หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก — โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่หรือพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด
ตารางสเปคโดยย่อ
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสรุ่น | TACTIX 320230 |
| ขนาดขณะเปิด | 49 ซม. × 19 ซม. × 36 ซม. |
| ความหนาขณะพับ | Up to 4.7 ซม. |
| ปริมาณ | 25 ลิตร |
| พิกัดน้ำหนัก | ประมาณ 5 กก. (แตกต่างกันไปตามรายการ) |
| วัสดุ | พลาสติกที่ทนทาน (น่าจะเป็นโพลีโพรพีลีน) |
| คุณสมบัติสำคัญ | พับเก็บได้ วางซ้อนได้ มีด้ามจับทุกด้าน |
| การใช้งานที่เหมาะสม | เครื่องมือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การจัดเก็บทั่วไป การขนย้าย |