HEAVY320624 ด้านหน้าเปิด + วางซ้อนทับได้

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถวางซ้อนกันได้
· ความจุในการจัดเก็บมาก
· สามารถติดผนังได้ (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)
· เหมาะสำหรับใช้ในโรงรถ ห้องใต้ดิน ห้องอเนกประสงค์ หรือห้องเด็กเล่น
· รับน้ำหนักได้ต่อถัง: 30 กก. (66 ปอนด์)
ภาพรวมสินค้า — ลังเก็บของแบบซ้อนกันได้ TACTIX 320624 (ประมาณ 40–55 ลิตร)
การออกแบบ & ความจุ
ลังเก็บของขนาดใหญ่ ด้านหน้ากว้างเปิดโล่ง พร้อมความจุที่มาก (ประมาณ 40 ลิตร) เหมาะสำหรับจัดเก็บเครื่องมือ ของใช้ในโรงรถ ของเล่น หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แหล่งข้อมูลบางแห่งระบุปริมาตร 55.5 ลิตร—ความแตกต่างอาจเกิดจากมาตรฐานการวัด หรือปริมาตรที่ใช้ได้จริงเทียบกับปริมาตรรวม
ออกแบบมาให้ซ้อนกันได้ ประหยัดพื้นที่ และรองรับการจัดเก็บแบบโมดูลาร์ เหมาะสำหรับโรงรถ ห้องอเนกประสงค์ ห้องเด็กเล่น และเวิร์กช็อป
ขนาดภายนอก & พิกัดน้ำหนัก
ขนาดภายนอก: 56.6 ซม. (กว้าง) × 40.4 ซม. (ลึก) × 35.5 ซม. (สูง) (ประมาณ 22‑1/4" × 16" × 14")
พิกัดน้ำหนัก: แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล—บางแหล่งระบุ 60 กก. ขณะที่บางแหล่งระบุ 30 กก. ค่าการรับน้ำหนักที่ต่ำกว่าอาจหมายถึงข้อจำกัดในการติดตั้งกับผนังหรือโหลดไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุดที่แนะนำ
วัสดุและคุณสมบัติ
ผลิตจากโพลีโพรพีลีน (พลาสติก)ที่ทนต่อแรงกระแทก ให้ความทนทานและสามารถรีไซเคิลได้
ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังได้ (โดยปกติจะไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง) และการออกแบบด้านหน้าเปิดช่วยให้เข้าถึงสิ่งของภายในได้อย่างสะดวก
มักวางจำหน่ายในชื่อ ถาดสำหรับเวิร์กช็อปขนาด 40 ลิตร หรือ กล่องพลาสติกสีดำสำหรับเวิร์กช็อป เท่านั้น
ตารางสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | TACTIX 320624 |
| ชนิด | ลังเก็บของแบบซ้อนกันได้ด้านหน้าเปิด / ถาดสำหรับเวิร์กช็อป |
| ปริมาณ | ประมาณ 40 ลิตร (บางรายการแสดงสูงสุดถึง 55.5 ลิตร) |
| ขนาด | 56.6 ซม. × 40.4 ซม. × 35.5 ซม. (22¼" × 16" × 14") |
| พิกัดน้ำหนัก | 30 กก. ถึง 60 กก. (ขึ้นอยู่กับการติดตั้งหรือสภาพผิว) |
| วัสดุ | โพลีโพรพีลีนทนต่อแรงกระแทก (แข็งแรงทนทานและรีไซเคิลได้) |
| คุณสมบัติพิเศษ | สามารถวางซ้อนกันได้, ติดตั้งผนังได้ตามต้องการ, ด้านหน้าเปิดเพื่อการหยิบใช้งานที่สะดวก |
| การใช้งานที่เหมาะสม | เหมาะสำหรับการจัดเก็บในโรงรถ ห้องใต้ดิน ห้องอเนกประสงค์ เวิร์กช็อป หรือห้องเด็กเล่น |