กล่องเก็บของอะไหล่ 12-1/8" 320027

แบรนด์ :
TACTIX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สารละลายฮาร์ดแวร์หลากหลายรูปแบบ
    · ตัวแบ่งช่องถอดออกได้; กลอนล็อคด้านข้าง
    · พกพาได้สูงสุด 3 ชิ้นพร้อมกัน
    · วางซ้อนทับอย่างเป็นระเบียบ
    · วัตถุ 3 ชิ้น PC
    · เหมาะสำหรับจัดเก็บหรือขนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็กในเวิร์กช็อป, โกดัง, โรงรถ, ห้องงานอดิเรก และสำนักงาน น้ำหนักเบา
    · ถอดออกได้สำหรับทำความสะอาด
    · สไลด์ล็อคด้านข้างสำหรับวางซ้อนและจับถือได้ง่าย
    · ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

    TACTIX 320027 คือชุดกล่องจัดระเบียบอินเตอร์ล็อคกิ้ง 3 ชิ้นอเนกประสงค์ ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บและขนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็กและเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    • รุ่น: TACTIX 320027

    • มิติต่อเคส: 31.5 ซม. (กว้าง) × 22.5 ซม. (ลึก) × 6.7 ซม. (สูง)

    • วัสดุ: โพลีโพรพีลีนที่มีความทนทาน พร้อมฝาใส

    • ช่องเก็บของ: 18 ช่องแยกในทั้งสามเคส

    • สี: ดำ พร้อมตัวแบ่งสีส้มและกลอนล็อค

    • น้ำหนัก: ประมาณ 1.42 กก.


    คุณสมบัติสำคัญ

    • ดีไซน์อินเตอร์ล็อคกิ้ง: เคสทั้งสามสามารถวางซ้อนและล็อคเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคง ช่วยให้ขนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก

    • ช่องแบ่งฟรีไซส์: ตัวแบ่งที่ถอดออกได้ช่วยให้สามารถปรับขนาดช่องได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับวัตถุหลากหลายประเภท

    • โครงสร้างทนทาน: ผลิตจากโพลีโพรพีลีนคุณภาพสูง รับประกันอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอ

    • มองเห็นได้ชัดเจน: ฝาโปร่งใสช่วยให้สามารถระบุสิ่งของภายในได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดเคส


    การใช้งานที่เหมาะสม

    • การจัดระเบียบเวิร์กช็อป: จัดเก็บและจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็ก สกรู โบลท์ น็อต และชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

    • อุปกรณ์ศิลปะ: จัดเก็บลูกปัด ปุ่ม และวัสดุงานฝีมือขนาดเล็กอื่น ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

    • การจัดเก็บสำหรับงานอดิเรก: เหมาะสำหรับจัดระเบียบอุปกรณ์ตกปลา ชิ้นส่วนโมเดล หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


    สรุป

    TACTIX 320027 มอบสารละลายที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดระเบียบและขนย้ายวัตถุขนาดเล็ก
    ด้วยโครงสร้างที่ทนทาน ช่องแบ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ และดีไซน์อินเตอร์ล็อคกิ้ง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป งานศิลปะ หรือกิจกรรมงานอดิเรก
    ด้วยฝาโปร่งใสและตัวล็อกที่แน่นหนา ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงวัตถุของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พื้นที่ทำงานปลอดจากความรกรุงรัง