กล่องเก็บของอะไหล่ แบบ 4 ช่อง รุ่น 320041

แบรนด์ :
TACTIX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กลอนล็อคแยกแต่ละอัน สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 4 ส่วนแยกกัน
    · ตัวแบ่งที่ถอดออกได้เพื่อปรับแต่งช่องเก็บของ
    · 30.8 กว้าง x 22 ลึก x 6.6 สูง ซม. (12-1/8 x 8-5/8 x 2-1/2 นิ้ว)
    · จัดเก็บง่าย
    · ช่องเก็บของถอดออกได้; กลอนล็อคด้านข้าง ยกได้พร้อมกันสูงสุด 3 กล่อง
    · วางซ้อนทับอย่างเป็นระเบียบ 3 ชิ้นต่อชุด สามารถวางซ้อนทับได้

    TACTIX 320041 เป็นกล่องเก็บของและจัดระเบียบเครื่องมือแบบ 4 ด้าน ขนาด 15 นิ้ว (38 ซม.) ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บเครื่องมือช่างทั่วไปและชิ้นส่วนขนาดเล็กได้อย่างหลากหลายและปลอดภัย


    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    • รุ่น: TACTIX 320041

    • ขนาด: 38 ซม. (กว้าง) × 30 ซม. (ลึก) × 14.1 ซม. (สูง)

    • วัสดุ: วัสดุพลาสติกที่มีความทนทาน พร้อมโทนสีดำและสีส้ม

    • ช่องเก็บของ: พื้นที่จัดเก็บแยก 4 ส่วน แต่ละส่วนมีตัวล็อกแยกต่างหาก

    • ตัวแบ่ง: ตัวแบ่งที่ถอดออกได้เพื่อปรับขนาดช่องเก็บของให้เหมาะสม

    • มือจับ: มือจับแบบรวมเพื่อความสะดวกในการพกพา


    คุณสมบัติสำคัญ

    • ดีไซน์สี่ด้าน: มีพื้นที่จัดเก็บแยกออกเป็นสี่ส่วน แต่ละส่วนมีตัวล็อกแยกกัน ช่วยให้จัดเก็บเครื่องมือและชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย

    • ช่องเก็บของฟรีไซส์: ตัวแบ่งที่ถอดออกได้ช่วยให้ผู้ใช้ปรับขนาดช่องเก็บให้เหมาะกับวัตถุแต่ละชนิดได้

    • โครงสร้างที่ทนทาน: ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อความทนทานที่ยาวนานและทนต่อการสึกหรอ

    • การพกพา: มาพร้อมกับมือจับที่แข็งแรงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งที่บ้านและในงานมืออาชีพ


    การใช้งานที่เหมาะสม

    • การจัดระเบียบเวิร์กช็อป: จัดเก็บและจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็ก สกรู โบลท์ น็อต และชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

    • อุปกรณ์ศิลปะ: จัดเก็บลูกปัด ปุ่ม และวัสดุงานฝีมือขนาดเล็กอื่น ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

    • การจัดเก็บสำหรับงานอดิเรก: เหมาะสำหรับจัดระเบียบอุปกรณ์ตกปลา ชิ้นส่วนโมเดล หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


    สรุป

    TACTIX 320041 มอบสารละลายที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดระเบียบเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก โครงสร้างที่ทนทาน ช่องแบ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ และดีไซน์พกพาสะดวก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในเวิร์กช็อป งานศิลปะ หรือกิจกรรมงานอดิเรก
    ด้วยการออกแบบสี่ด้านและตัวแบ่งที่ถอดออกได้ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงวัตถุของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พื้นที่ทำงานเป็นระเบียบปราศจากความรกรุงรัง