กล่องถุงอะไหล่ 9BOX 320067

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ฝาปิดโพลีคาร์บอเนตที่ทนทาน มองเห็นสิ่งของภายในได้
· กลอนล็อคอลูมิเนียม งานรับน้ำหนักมาก
· ถาดแบบถอดได้
· ซีลกันน้ำแบบรวม
· ขาตั้งแบบฝังที่ช่วยดูดซับแรงกระแทก
· กล่องเครื่องมือพลาสติกขนาด 15 นิ้ว มาตรฐานอเมริกัน รุ่น #320105 TACTIX
· กล่องเก็บเครื่องมือ* พร้อมถาดเก็บอุปกรณ์แยกต่างหาก
· คุณภาพมาตรฐานอเมริกัน แข็งแรงและทนทาน
· สามารถใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว
ภาพรวมสินค้า: TACTIX 320067 – กล่องจัดระเบียบพลาสติก 9 ช่อง
คุณสมบัติและสเปคที่สำคัญ
รุ่น: TACTIX 320067 — กล่องจัดระเบียบชิ้นส่วนขนาดเล็กแบบพกพาและวางซ้อนได้
ขนาด: ประมาณ 45.5 ซม. (กว้าง) × 37.5 ซม. (ลึก) × 8 ซม. (สูง)
ช่องเก็บของ: มาพร้อมถาดแยก 9 ช่อง เหมาะสำหรับจัดเก็บสกรู ดอกไขควง หรือส่วนประกอบขนาดเล็กอื่น ๆ ตัวแบ่งภายในสามารถถอดออกได้เพื่อการปรับแต่ง
โครงสร้าง: ผลิตจากพลาสติกที่ทนต่อการสึกหรอและกันละอองฝน ออกแบบมาเพื่อความทนทานในการใช้งานประจำวัน
ระบบปิดล็อกแน่นหนา: มาพร้อมกับตัวล็อกที่แข็งแรง 4 ตัว ด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจขณะเคลื่อนย้าย
ความพกพา & การปรับเปลี่ยนรูปแบบ: มีด้ามจับที่แข็งแรงเพื่อความสะดวกในการพกพา และออกแบบให้สามารถวางซ้อน/เชื่อมต่อกันได้ ช่วยให้จัดเก็บหลายชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปข้อมูลโดยสังเขป
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | TACTIX 320067 |
| ขนาด | ประมาณ 45.5 × 37.5 × 8 ซม |
| ช่องใส่ของ | มีช่อง 9 ช่อง พร้อมแผงกั้นที่ถอดออกได้ |
| วัสดุ | พลาสติกทนทาน กันละอองฝน |
| ระบบปิดล็อค | กลอนล็อค 4 ด้าน เพื่อการซีลที่แน่นหนา |
| ความคล่องตัว | ที่จับแบบฝัง, การออกแบบที่สามารถวางซ้อนกันได้ |
| เหมาะสำหรับ | จัดระเบียบฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องมือขนาดเล็ก |
การใช้งานที่เหมาะสม
ช่าง DIY และช่างมืออาชีพ จะชื่นชอบช่องเก็บของที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับแยกตะปู, สกรู และดอกเจาะ/ดอกสว่าน
นักสะสมและนักประดิษฐ์ สามารถจัดเก็บลูกปัด กระดุม หรือชิ้นส่วนโมเดลได้อย่างเป็นระเบียบ
เวิร์กช็อปและโรงรถที่บ้าน ได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บแบบซ้อนที่ช่วยให้ทุกอย่างเข้าถึงง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย