DEXERIALS กาว Shore A L6301 (Shore A ของ SONY)

แบรนด์ :

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สรุปกาว Shore A DEXERIALS L6301

    กาว Shore A DEXERIALS L6301

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    • ประเภท: กาว/ยาแนวชนิดซิลิโคน
    • รุ่น: L6301
    • คุณสมบัติ:
      • ไม่เป็นกรด: ซิลิโคนชนิดยาแนวที่ไม่มีกรด (ปลอดภัยต่อส่วนประกอบที่ไวต่อความเสียหาย)
      • คุณภาพสูง: ผลิตในญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือ
      • ใช้งานได้ยาวนาน: ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม ใช้งานได้นานโดยไม่หลุดลอก
      • ทนสภาพอากาศและทนความร้อน: สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและอุณหภูมิสูง (Up to 150°C)
      • สีใส, ขาว, ดำ, อะลูมิเนียม: มีให้เลือกหลายสี
      • ความถ่วงจำเพาะ: 1.03 (ที่ 25°C)
      • ความดันไอ: เล็กน้อย (ที่ 25°C)
      • ความหนาแน่นของไอ: >1 (อากาศ = 1.0)
    • การใช้งาน: ใช้ในงานอุตสาหกรรม, กาว, ซีล และฉนวนกันความร้อน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนทาน

    การยอมรับในอุตสาหกรรม

    • ได้รับความไว้วางใจและใช้งานอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
    • เหมาะสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องการกาวซิลิโคนที่ทนทานและไม่เป็นกรด

    DEXERIALS Silicone กาว L6301 เป็นกาวซิลิโคนคุณภาพสูง มีความเป็นกลาง และทนต่อสภาวะอากาศ ได้รับความนิยมเนื่องจากปลอดภัยต่อวัสดุที่ไวต่อความเสียหาย ยึดติดได้ยาวนาน และสามารถใช้งานได้หลากหลายในหลายอุตสาหกรรม

    สเปค

    • ประเภท: กาว/ยาแนวที่มีฐานเป็นยางซิลิโคน
    • รุ่น: L6301
    • แบบหล่อ: ของเหลวไร้กลิ่น กลาง (ไม่เป็นกรด)
    • ลักษณะภายนอก: ใส ขาว หรือดำ (แตกต่างกันตาม SKU)
    • ขนาดบรรจุ: โดยทั่วไปมีจำหน่ายในหลอดขนาด 330 มล.
    • ความถ่วงจำเพาะ: 1.03 (ที่ 25°C)
    • ความดันไอ: เล็กน้อย (ที่ 25°C)
    • ความหนาแน่นของไอ: >1 (อากาศ = 1.0)
    • ทนทานต่ออุณหภูมิ: ทนทานต่ออุณหภูมิสูง (ได้ถึงประมาณ 150°C)
    • ผู้ผลิต: Dexerials Corporation (ญี่ปุ่น)

    ประโยชน์

    • สูตรปราศจากกรด: ปลอดภัยสำหรับการใช้งานกับวัสดุที่ไวต่อการกัดกร่อน รวมถึงวัสดุโลหะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน
    • ความทนทานสูง: คงความยึดเกาะและความยืดหยุ่นได้ยาวนานโดยไม่หลุดลอกหรือแตกร้าว
    • ทนสภาพอากาศและทนความร้อน: ให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงการสัมผัสกับรังสียูวี ความชื้น และความร้อน
    • ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม: เป็นที่ไว้วางใจในงานก่อสร้างระดับมืออาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการใช้งานอุตสาหกรรม
    • การใช้งานง่าย: มีจำหน่ายในรูปแบบหลอดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการซีล การกาว และการฉนวนกันความร้อน
    • ไร้กลิ่น: เหมาะสำหรับใช้งานในอาคารและพื้นที่จำกัด

    การใช้งานทั่วไป

    • การยึดติดและการซีลในงานก่อสร้าง
    • ฉนวนกันความร้อนและการป้องกันในงานอิเล็กทรอนิกส์
    • การใช้ปะเก็นและการซีลในยานยนต์
    • งานกาวอุตสาหกรรมทั่วไป
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
    DEXERIALS กาว Shore A L6301 (Shore A ของ SONY) | undefined | MISUMI ประเทศไทย