MULTI VOLT(36 V) เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย - CJ36DA (ไม่รวมแบตเตอรี่)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการตัดเจาะดีที่สุดในระดับเดียวกัน*1 เหนือกว่าเครื่องมือที่มีสายไฟ*2,3
· โหมดอัตโนมัติ
· เปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
· ฟังก์ชั่นเปิด-ปิดไฟ LED (CJ36DB)
ในฐานะเครื่องมือไร้สาย ประสิทธิภาพการตัดเจาะที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน*1 เหนือกว่าเครื่องมือที่มีสายไฟ*2,3
ด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงและแบตเตอรี่ MULTI VOLT กำลังสูง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
เปรียบเทียบความเร็วในการตัด (โดยประมาณ)*2,3
MDF หนา 24 มม., ใบมีดเบอร์ 41, ตำแหน่งวงโคจร Ⅲ, ความเร็วสูงสุด, แรงดึง 20N

SPCC หนา 2 มม., ใบมีดเบอร์ 41, ตำแหน่งวงโคจรⅠ, ปรับความเร็วที่ 3, แรงดึง 20N

การตัดภายใต้โหลดหนัก
- การสั่นสะเทือนต่ำช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่น
- แรงกดสูงช่วยให้สามารถตัดภายใต้โหลดหนักได้
2 × 12 SPF, ใบมีดเบอร์ 41, ตำแหน่งออร์บิทัล Ⅲ, ความเร็วสูงสุด, แรงกด 30N (ไม่รวม น้ำหนักตัวเครื่องเอง)

- ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2019 ในบรรดาเลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สายที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings)
- เทียบกับรุ่น CJ160 V ที่มีอยู่เดิม
- เทียบกับรุ่น CJ160VA ที่มีอยู่เดิม
โหมดอัตโนมัติ ความเร็วต่ำขณะเริ่มต้นช่วยให้จัดแนวใบเลื่อยกับเส้นตัดได้ง่าย

เมื่อเครื่องอยู่ภายใต้โหลดไฟฟ้า ความเร็วจะถูกสวิตช์อัตโนมัติจาก 1,400 ครั้ง/นาที เป็น 3,500 ครั้ง/นาที

ความเร็วแบบเลือกได้ 2 โหมด
| โหมด | หน้าปัด | ความเร็ว (ประมาณ) |
|---|---|---|
| โหมดมาตรฐาน | 1 - 5 | 800 - 3,500 ครั้ง/นาที |
| โหมดอัตโนมัติ | A | ไม่มีโหลดไฟฟ้า: 1,400/นาที ขณะมีโหลดไฟฟ้า: 3,500/นาที |
เปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- สำหรับการเปลี่ยนใบมีดลบคมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ฟังก์ชั่นเปิด-ปิดไฟ LED (CJ36DB)
- สะดวกสำหรับการตัดด้านล่างของชิ้นงาน

สวิตช์ทั้งสองด้าน (CJ36DB)
- ช่วยให้ใช้งานได้ดีขึ้นในทุกตำแหน่งการจับชิ้นงาน

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น (อะแดปเตอร์ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

ควบคุมความเร็วคงที่เพื่อรักษาความเร็ว
คุณสมบัติอื่น ๆ
- การทำงานแบบวงโคจร 4 สเตจ
- สวิตช์ล็อค (CJ36DA)
- การควบคุมความเร็วแปรผันได้
- ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าลม
สเปค
| รุ่น | CJ36DA | CJ36DB | |
|---|---|---|---|
| ความจุ | ไม้ | 160 มม. | |
| เหล็กละมุน | 10 มม. | ||
| สแตนเลส | 3.2 มม. | ||
| รัศมีการตัดขั้นต่ำ | 25 มม. | ||
| มุมการตัดสูงสุด | 45° ขวา / ซ้าย | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 36V | ||
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 26 มม. | ||
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 800 - 3,500 ครั้ง/นาที | ||
| ความยาวรวม | 277 มม. | 298 มม. | |
| น้ำหนัก*1 | 2.7กก. พร้อม BSL36A18 3.0กก. พร้อม BSL36B18*2 | 2.7กก. พร้อม BSL36A18 2.9กก. พร้อม BSL36B18*2 | |
| ค่าการสั่นสะเทือนรวม*3 (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน) | การตัดแผ่นกระดาน | ค่าการปล่อยการสั่นสะเทือน ah, B = 8.4 m/s2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2 | ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือน ah, B = 6.9 m/s2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2 |
| งานตัดแผ่นโลหะ | ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือน ah, M = 4.5 m/s2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2 | ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือน ah, M = 4.8 m/s2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*4 | ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18), เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), ใบมีด, อุปกรณ์ครอบกันกระเด็น, ฝาครอบชิป IC, เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ (สำหรับยุโรป), ฝาครอบถ่าน 2 ชิ้น, เคสสำหรับพกพา | ||
- น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
- แยกจำหน่าย
- ค่าที่วัดได้ถูกกำหนดตามมาตรฐาน EN62841
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่