MULTI VOLT(36 V) เราเตอร์ไร้สาย - M3612DA (ไม่รวมแบตเตอรี่)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· เร็วกว่ารุ่นมีสายของเราเตอร์
· สวิตช์ล็อคที่ด้ามจับ เข้าถึงได้ง่าย
· ก้านโยกล็อคที่ออกแบบใหม่
· ไฟ LED คู่
ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
เครื่องเร้าเตอร์ไร้สาย M3612DA ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่อง งานตัดหน้าต่าง งานขึ้นรูป และอื่น ๆ โดยให้การควบคุมที่ง่ายดายด้วยขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

เร็วกว่าเราเตอร์แบบมีสาย
ด้วยแบตเตอรี่ 36 V MULTI VOLT และมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน รุ่น M3612DA ทรงพลังอย่างยิ่ง สามารถรองรับงานหนักและตัดได้เร็วกว่ารุ่นที่มีสายไฟอีกด้วย
รองรับการใช้งานกับดอกกัดขนาด 12, 8, 6 มม. หรือ 1/2", 1/4".*1เปรียบเทียบความเร็วในการตัด
การตัดจุ่มแผ่นไม้อัดหนา 12 มม. ด้วยแรงกด 50N
- เส้นผ่านศูนย์กลางคอลเลทจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค
- ค่าที่แสดงเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่และสภาพการใช้งาน
สวิตช์ล็อคบนด้ามจับที่เข้าถึงได้ง่าย
ต้องดำเนินการสองขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

ก้านโยกล็อคที่ออกแบบใหม่
เพื่อการปรับความลึกที่ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น


ไฟ LED คู่
เพื่อการมองเห็นที่ดีเยี่ยม

ล็อคแกนหมุน
เพื่อเปลี่ยนดอกสว่านได้ง่าย

ปุ่มปรับความเร็ว
สำหรับการใช้งานหลากหลาย

ชุดอแดปเตอร์เก็บฝุ่น
สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่น

ระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*
| ชิ้นงาน | อา | ระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง* | |
|---|---|---|---|
| การเซาะร่องไม้อัด (ดอกเซาะร่องแบบตรงขนาด 8 มม.) | ความลึก 9 มม. | 2.5 Ah | ประมาณ 60 ม. |
| ความลึก 12 มม. | 2.5 Ah | ประมาณ 45 ม. | |
- ค่าต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุและสภาพแวดล้อม
สเปค
| ความจุหัวจับคอลเลท*1 | 12 มม., 8 มม., 6 มม. หรือ 1/2", 1/4" | |
|---|---|---|
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ของตัวเครื่องหลัก | 50 มม. | |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ | 36V | |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 11,000 ถึง 25,000/นาที | |
| ขนาด (พร้อม BSL36A18) | ความยาวรวม | 148 มม. |
| ความสูง | 280 มม. | |
| ความกว้างรวม | 275 มม. | |
| น้ำหนัก (พร้อมเครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ)*2 | 3.8 กก. (พร้อม BSL36A18) 4.1 กก. (พร้อม BSL36B18)*3 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*4 | แบตเตอรี่ 2 ก้อน (BSL36A18), เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), หัวจับคอลเลต, ปลอกหัวจับ, ไกด์แม่แบบ, ประแจ, ชุดไกด์ตรง, ชุดอะแดปเตอร์เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ, ฝาครอบแบตเตอรี่, เคสสำหรับพกพา | |
- เส้นผ่านศูนย์กลางคอลเลทจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค
- น้ำหนัก: ตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
- แยกจำหน่าย
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่