เลื่อยจิ๊กไร้สาย 18 V - CJ18DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ความเร็วในการตัดที่เร็วขึ้น
    · ตัดได้อย่างราบรื่นทั้งแบบตรงและแบบโค้ง
    · เปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
    · การออกแบบกะทัดรัด
    · ไฟ LED

    ความเร็วในการตัดที่เร็วขึ้น

    • เปรียบเทียบความเร็วในการตัด
      เลื่อยจิ๊กไร้สายรุ่นใหม่ของ HiKOKI รุ่น CJ18DA มาพร้อมกับการปรับปรุงในส่วนของแกนลูกสูบและฟังก์ชันการเคลื่อนที่แบบวงรี เพื่อให้การตัดราบรื่นและง่ายยิ่งขึ้น
      แผ่น MDF หนา 24 มม., ใบมีดเบอร์ 41, ตำแหน่งวงโคจร Ⅲ, ความเร็วสูงสุด, แรงดึง 20N


      CJ18DA ประมาณ 1.98 เมตร/นาที (เร็วขึ้นประมาณ 1.1 เท่า)

    การตัดแบบตรงและโค้งที่ราบรื่น

    • เลื่อยลันดารุ่นใหม่มาพร้อมกลไกที่ช่วยให้สามารถยึดใบเลื่อยได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ส่งผลให้การตัดทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งเป็นไปอย่างราบรื่น


      การยึดใบเลื่อยอย่างมั่นคง ช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่นทั้งแนวตรงและแนวโค้ง

    เปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

    • คันโยกขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย ช่วยให้เปลี่ยนใบมีดลบคมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ


      ภาพการเปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
      ภาพการเปลี่ยนใบมีดลบคมชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

    การออกแบบที่กะทัดรัด

    • ให้การจับถือที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า


      ภาพขนาดกะทัดรัดของคอมแพ็ค

    ไฟ LED

    • ส่องสว่างขอบใบมีดลบคม


      ภาพของไฟ LED

    ฟังก์ชั่นเครื่องเป่าลม

    • ช่วยให้มองเห็นเส้นตัดได้อย่างชัดเจน


      ภาพมุมมองที่ชัดเจนเหนือเส้นตัด

    การเคลื่อนที่แบบวงรี 4 สเตจ

    • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความแรงของการตัดที่เหมาะสมที่สุดกับวัสดุชิ้นงานได้

    สเปค

    ความจุไม้135 มม.
    เหล็กละมุน10 มม.
    รัศมีการตัดขั้นต่ำ25 มม.
    มุมการตัดสูงสุด45° ขวา / ซ้าย
    แรงดันไฟฟ้า18V
    สโตรค/ระยะเคลื่อนที่26 มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลด0 - 2,500 ครั้ง/นาที
    ความยาวรวม266 มม.
    น้ำหนัก*12.5กก. (พร้อม BSL1850C)
    2.9กก. (พร้อม BSL36B18)*2
    การสั่นสะเทือน*37.5 ม./วินาที2 (แผ่นไม้อัด)
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*4ถ่าน 2 ก้อน (BSL1850C), เครื่องชาร์จ (UC18YFSL), ใบมีดลบคม เบอร์ 41, ประแจหกเหลี่ยม ประแจบาร์ 4 มม., อุปกรณ์ครอบกันกระเด็น, เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ (สำหรับยุโรป), ฝาครอบถ่าน, เคสสำหรับพกพา
    1. น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
    2. แยกจำหน่าย
    3. ค่าที่วัดได้ถูกกำหนดตามมาตรฐาน EN62841
    4. อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่