เครื่องเป่าลมร้อน - RH650 V

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · หน้าจอ LCD สำหรับแสดงอุณหภูมิและการตั้งค่ากำลังลม
    · อุณหภูมิแบบปรับได้อย่างต่อเนื่องและการไหลของอากาศที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    · ควบคุมความร้อนคงที่สำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ร้อนเกินไป
    · มีความเสถียรสูงสำหรับการใช้งานแบบเครื่องเขียน
    · ด้ามจับแบบนุ่ม เพื่อการควบคุมและความสบายที่มากขึ้น

    คุณสมบัติ

    • จอแสดงผล LCD สำหรับแสดงอุณหภูมิและการตั้งค่ากำลังลม
    • อุณหภูมิแบบปรับได้อย่างต่อเนื่องและการไหลของอากาศที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
    • การควบคุมความร้อนคงที่สำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ร้อนเกินไป
    • มีความเสถียรสูงสำหรับการใช้งานประจำที่
    • ด้ามจับแบบนุ่มเพื่อการควบคุมและความสบายที่มากขึ้น
      • หน้าจอ LCD พร้อมปุ่มเพิ่ม / ลดอุณหภูมิ และปุ่มปรับระดับแรงลม

    สเปค

    แรงดันไฟฟ้า110V120 V - 127 V220 V - 240 V
    อินพุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย1,375W1,500W2,000 วัตต์
    ความจุ: ปริมาตรลม0.25/0.5ม.3/นาที (สวิตช์ 5 ระดับ)
    ความจุ: อุณหภูมิลมC50 - 650°C (เพิ่มขึ้นทีละ 10°C)
    ความยาวรวม245 มม. (9-21/32")
    น้ำหนัก *0.97กก. (1.74ปอนด์)
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐานหัวฉีด (ทรงกลม), หัวฉีด (ทรงแบน), หัวฉีด (พื้นผิวโค้ง), หัวฉีด (ป้องกันกระจก), ที่ขูด (พร้อมตัวจับชิ้นงาน), เคสสำหรับพกพา
    • น้ำหนักตามวิธีการ EPTA-Procedure 01/2003

    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน

    หัวฉีด
    (แบบกลม)
    หัวฉีด
    (แบน)
    หัวฉีด
    (พื้นผิวโค้ง)
    หัวฉีด
    (ตัวป้องกันแก้ว)
    เครื่องกวาดตะกอน
    (พร้อมตัวจับชิ้นงาน)
    ภาพของหัวฉีด (แบบกลม)ภาพของหัวฉีด (แบบแบน)ภาพของหัวฉีด (พื้นผิวโค้ง)ภาพของหัวฉีด (ตัวป้องกันแก้ว)ภาพของเครื่องกวาดตะกอน (พร้อมตัวจับชิ้นงาน)

    หมายเหตุ: ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคของชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สเปคและอุปกรณ์เสริมมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ