ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย 18 V - รุ่น RH18DA (ไม่รวมแบตเตอรี่)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การดัดท่อพลาสติก
· ขจัดกาว
· ท่อพลาสติกหด
· การห่อด้วยฟิล์มหด
ใช้งานง่ายมาก กระบอกเป่าความร้อนแบบไร้สายพร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ LCD





ตั้งค่าอุณหภูมิพร้อมทั้งคำนึงถึงชิ้นงานที่จะทำความร้อนด้วย นอกจากนี้ กรุณาใส่ใจกับวัสดุรอบข้างที่จะถูกให้ความร้อนพร้อมกันด้วย
ปรับอุณหภูมิได้ง่าย

อุณหภูมิแบบปรับได้ทีละ 10 องศา หน้าจอ LCD พร้อมปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ช่วยให้ปรับใช้งานได้ง่ายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
อุปกรณ์ควบคุม ปริมาณลม 2 ระดับ
สวิตช์เลื่อนที่ติดตั้งอยู่บนตัวจับชิ้นงานช่วยให้สามารถเลือกปริมาณลมสองระดับได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
ตำแหน่งสวิตช์ ปริมาณอากาศ อุณหภูมิ Ⅰ 200 ลิตร/นาที 30 - 400°C Ⅱ 300 ลิตร/นาที 30 - 550°C 
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้มือทั้งสองข้าง

หัวฉีด 3 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์เสริม (มีมาให้เป็นมาตรฐาน)

หน้าปก
สามารถถอดหัวฉีดออกได้โดยการหมุนฝาด้านหน้า

ตะขอ

LED

ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*
| แบตเตอรี่ 18 V | ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง* | ||
|---|---|---|---|
| ปริมาณอากาศ Ⅰ ที่ 400°C | ปริมาณอากาศ Ⅱ ที่ 550°C | ||
| BSL36A18 | 5.0 Ah | ประมาณ 21 นาที | ประมาณ 17 นาที |
- ค่าที่แสดงเป็นค่าอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะแบตเตอรี่และสภาพการทำงานอื่น ๆ
สเปค
| แรงดันไฟฟ้า | 18V | |
|---|---|---|
| อุณหภูมิ | Ⅰ | 30 - 400°C |
| Ⅱ | 30 - 550°C | |
| ปริมาณอากาศ | Ⅰ | 200 ลิตร/นาที |
| Ⅱ | 300 ลิตร/นาที | |
| ถ่านที่รองรับการใช้งาน | ถ่าน Multi Volt 36 V / BSL18xx | |
| ความยาวรวม | 217 มม. (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
| น้ำหนัก*1 | 0.6กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่) 1.6กก. (พร้อม BSL36B18)*2 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*3 | หัวฉีด (พื้นราบ), หัวฉีด (พื้นผิวโค้ง), หัวฉีด (ทรงกลม) | |
- น้ำหนัก: ตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
- แยกจำหน่าย
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่