เลื่อยวงเดือน 185 มม. (7″) – C3607DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เบรคไฟฟ้า
    · ฟังก์ชั่นเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ:
    · โหมดใช้พลังงานสูง/โหมดเงียบ
    · ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    · การลดแรงสะท้อนกลับ

    คุณสมบัติ

    · เบรกไฟฟ้า
    · ฟังก์ชันเปลี่ยนความเร็วรอบ: โหมดพลังงาน/โหมดเงียบ
    · กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    · ลดแรงสะบัดขณะใช้งาน

    สเปค

    ความจุ – ความลึกสูงสุดของการตัด: 90°: 62 มม.
    ความจุ – ความลึกสูงสุดของการตัด: 45°: 47.5 มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลด – โหมดพลังงาน: 4,300 (รอบ/นาที)
    ความเร็วขณะไร้โหลด – โหมดเงียบ: 2,000 (รอบ/นาที)
    เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย: 185 มม.
    การตัดมุม: -5° - 45°
    น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่ BSL36A18): 4.1 กก.
    มิติ – ความยาว: 318 มม.
    มิติ – ความกว้าง: 204 มม.
    มิติ – ความสูง: 267 มม.
    อุปกรณ์มาตรฐาน: ใบเลื่อยและไกด์

     
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท