เลื่อยวงเดือน 185 มม. (7″) – C3607DB

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ปุ่มเพิ่มแรงบิด: กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานโหมด “เพิ่มแรงบิด” ที่ออกแบบมาสำหรับการตัดวัสดุที่หนาและแน่นกว่า
    · ชั้นนำในอุตสาหกรรม: แรงผลักสูงสุดเทียบเท่าหรือมากกว่าคู่แข่ง เพื่อการตัดที่รวดเร็วกว่า
    · แม่นยำ: มีไฟบอกสถานะความลึกของการตัดเพื่อเพิ่มงานละเอียด
    · น้ำหนักเบา: ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างและช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งาน

    พลังงานและงานละเอียดในดีไซน์ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

    เลื่อยวงเดือนไร้แปรงถ่าน 36 V รุ่น C3607DB จาก HiKOKI ผสานพลังและความแม่นยำในดีไซน์ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรก
    ฐานรอง/แผ่นรองอลูมิเนียมหล่อที่แข็งแรงช่วยให้มั่นคงและให้การวัดที่แม่นยำ ในขณะที่ตะขอสำหรับคานช่วยให้เครื่องมืออยู่ใกล้มือคุณเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องไม่สะดุด
    มาพร้อมกับด้ามจับเสริมขนาดใหญ่เพื่อการควบคุมที่เหนือกว่า และระบบสตาร์ทนุ่มนวลเพื่อลดเสียงรบกวนและแรงสะท้อนกลับ ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสบาย
    นอกจากนี้ ระบบเป่าฝุ่นที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้เส้นทางการตัดชัดเจน ส่งผลให้การตัดสะอาดและแม่นยำยิ่งขึ้น
    เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในงานไม้ งานโลหะ งานก่อสร้าง และอื่น ๆ นี่คือผิว/เครื่องมือเท่านั้น. ไม่รวมถ่านและเครื่องชาร์จ

    คุณสมบัติ

    • ดีไซน์คอมแพ็คและน้ำหนักเบา - ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา จับถนัดมือ ลดความเมื่อยล้าและอาการล้าทางร่างกาย เหมาะสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรกในการใช้งานเป็นเวลานาน
    • ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมดายแคสที่แข็งแรง - ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมดายแคสแบบงานหนักนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทาน ไม่เพียงแต่ให้ความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับสเกลที่อ่านง่ายอีกด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้งานวัดขนาดง่ายขึ้นและตัดได้อย่างแม่นยำ
    • ตะขอจันทันที่สะดวกสบาย - ตะขอจันทันได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแขวนเครื่องมือไว้ในระยะที่แขนเอื้อมถึง เพื่อให้หยิบใช้งานได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาหยุดชะงักระหว่างการทำงาน
    • มือจับย่อยขนาดใหญ่ - มือจับย่อยขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุดและความคล่องตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
    • เริ่มต้นอย่างนุ่มนวล - ฟีเจอร์เริ่มต้นอย่างนุ่มนวลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนและลดแรงสะท้อนกลับขณะเริ่มทำงาน ช่วยให้การทำงานเงียบและราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งยังเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้วย
    • เครื่องเป่าลมกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อให้เส้นทางการตัดชัดเจน รุ่น C3607DB มาพร้อมกับระบบเครื่องเป่าลมกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันการสะสมของฝุ่นและเศษวัสดุระหว่างการทำงาน ส่งผลให้การตัดสะอาดและแม่นยำยิ่งขึ้น

    สเปค

    แรงดันไฟฟ้า36V
    มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
    ความสามารถความลึกในการตัดสูงสุด90°: 62 มม. | 45°: 47.5 มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลด6,000 rpm (โหมดสวิตช์อัตโนมัติ), 4,500 rpm (โหมดแรงบิดสูง)
    เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม185 มม.
    มุมหน้าตัด0° - 45°
    อุปกรณ์ควบคุมความเร็วคงที่มี
    ฟังก์ชั่นเบรกมี
    ระบบป้องกันการสะบัดกลับมี
    ซอฟต์สตาร์ทมี
    วัสดุ (ฝาครอบเฟือง/เกียร์, ฐานรอง/แผ่นรองการ์ดล่าง)อลูมิเนียมหล่อฉีด
    น้ำหนัก3.7กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่ BSL36A18)
    ขนาด (L x W x H)246 × 340 × 251 มม.