ไฟส่องสว่างสำหรับงานไร้สาย 18 V - UB18DC (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เหมาะสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ในอาคารที่มีแสงน้อย
    · ความสว่างแบบปรับได้ตั้งแต่ 700 lm ถึง 4,000 lm
    · แบบปรับมุมได้
    · พอร์ตเชื่อมต่อ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์

    เหมาะสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ในอาคารที่มืด

    ความสว่างสูงสุด 4,000 lm / กันฝุ่นและน้ำมาตรฐาน IP65

    ความสว่างแบบปรับได้ตั้งแต่ 700 lm ถึง 4,000 lm

    • ปุ่มหมุนปรับความสว่าง


      ภาพการใช้งานที่ 4,000 lm

    แบบปรับมุมได้

    ปรับมุมได้ 138°

    พอร์ตเชื่อมต่อ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์

    ภาพการชาร์จสมาร์ทโฟน

    สามารถแขวนบนผนังได้ (ด้วยสกรู)

    สามารถแขวนบนผนังได้ (ด้วยสกรู)

    ไฟบอกสถานะแบตเตอรี่คงเหลือ


    LED แสดงระดับแบตเตอรี่

    ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเมนบอร์ดจะแสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู่

    ไฟแสดงสถานะปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือ
    มากกว่า 80%
    60% - 80%
    40% - 60%
    20% - 40%
    ต่ำกว่า 20%
    • ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่และสภาพแวดล้อมการใช้งาน
    • ปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือจริงอาจไม่ตรงกับที่แสดงบนตัวบ่งชี้ปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ

    ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*

    แบตเตอรี่ 18 Vระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*
    ความสว่างขั้นต่ำ 700 lmความสว่างสูงสุด 4,000 lm
    3.0 อ่าประมาณ 12 ชม.ประมาณ 1.5 ชม.
    5.0 Ahประมาณ 20 ชั่วโมงประมาณ 3.0 ชม.
    8.0 Ahประมาณ 30 ชั่วโมงประมาณ 4.5 ชม.
    • ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของถ่านและสภาพการใช้งาน

    กันฝุ่นและน้ำ ระดับ IP65

    UB18DC สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

    เมื่อปิดฝาครอบแบตเตอรี่และฝาครอบพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่เป็นยางแล้ว

    ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันฝุ่นและน้ำได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อผลกระทบจากฝุ่นและน้ำ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการทำงานผิดปกติ
    ห้ามใช้งานหรือวางไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเกินไป จุ่มน้ำ หรือโดนน้ำฝน (เฉพาะอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่เท่านั้นที่เป็นไปตามระดับชั้นการป้องกันแต่ละประเภทเมื่อใส่ถ่านแล้ว)

    สเปค

    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่18V
    LED (สีขาว)60 ชิ้น
    พอร์ตเชื่อมต่อ USB5 V, 1 A
    ช่วงการปรับความสว่าง700 - 4,000 lm
    น้ำหนัก1.9กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
    ขนาด (L x W x H)186 × 155 × 276 มม.