ประแจปอนด์ไร้แปรงถ่านแรงบิดสูง 36 V พร้อมแรงบิดถอดน๊อตตัวเมีย - WR36DF (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · แรงบิดน๊อตตัวเมีย 2,400 Nm
    · แรงบิดขันแน่น 1,900 Nm
    · ตัวเลือกการขัน 4 โหมด - พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
    · ฟังก์ชั่นลดความเร็วอัตโนมัติขณะหมุนย้อนกลับ - เพื่อป้องกันการหล่นของน็อต
    · กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56
    · รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ HiKOKI Multi Volt

    ลักษณะ

    สัมผัสอนาคตของการขันสกรูด้วย ประแจปอนด์ไร้แปรงถ่าน 36 V แรงบิดสูง ขนาด 19 มม. (3/4") รุ่น WR36DF(H4Z) จาก HiKOKI

    เครื่องมือเปลี่ยนเกมนี้มอบแรงบิดขันแน่นน๊อตสูงถึง 2,400 Nm สำหรับจัดการกับงานขันแน่นที่ท้าทาย
    มีตัวเลือกการขัน 4 โหมด, ฟังก์ชั่นหยุดอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นหมุนย้อนกลับชะลออัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูงสุด
    ด้วยคุณสมบัติป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP56 สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันได้
    รองรับการใช้งานกับถ่าน HiKOKI Multi Volt ให้พลังงานยาวนานและใช้งานได้หลากหลาย
    ยกระดับงานขันของคุณด้วย WR36DF

     

    คุณสมบัติสินค้า:

    • แรงบิดน๊อตตัวเมีย 2,400 Nm
    • แรงบิดขันแน่น 1,900 Nm
    • ตัวเลือกการขัน 4 โหมด - พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
    • ฟังก์ชั่นลดความเร็วอัตโนมัติขณะหมุนย้อนกลับ - เพื่อป้องกันน็อตหล่น
    • กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56
    • รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ HiKOKI Multi Volt

     

    การประกัน:

    • รวมการรับประกันมาตรฐาน 3 ปี พร้อมรับประกันเพิ่มเติมอีก 3 ปีเมื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ คลิก ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก

    สเปค

    แรงดันไฟฟ้า36V
    ชนิดมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
    สวิตช์ ประเภทสวิตช์ทริกเกอร์ปรับความเร็วได้พร้อมก้านเปลี่ยนทิศทางเดินหน้า/ถอยหลัง
    ไดรฟ์ขนาดดรายฟ์แบบเหลี่ยม 19 มม. (3/4")
    ความจุสลักเกลียวธรรมดาM12 - M36
    โบลท์แรงดึงสูงM10 ถึง M27
    แรงบิดขันแน่นสูงสุด1,900 Nm
    แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดคลายน๊อต2,400 นิวตันเมตร
    ความเร็วขณะไร้โหลด0 ถึง 1,500 รอบต่อนาที
    อัตราการกระแทก0 - 2,600 ipm
    ฟังก์ชั่นหยุดอัตโนมัติมี
    ฟังก์ชั่น Autoslowมี
    กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56มี
    เบาใช่ - LED สีขาว
    น้ำหนักรวมแบตเตอรี่3.9 กก.
    ความยาว221มม.
    แบตเตอรี่รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ HiKOKI Multi Volt