ประแจปอนด์ไร้สาย 18 V - รุ่น WR18DF

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ทรงพลังและราบรื่น
    · ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    · ไฟ LED แบบฝัง

    ทรงพลังและราบรื่น

    • ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ด้วยแรงบิดสูง


      แรงบิดขันแน่นสูงสุด: 150 Nm
      • เมื่อขันสลักเกลียว M20 (F10T) เป็นเวลา 10 วินาที โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (ความยาวรวม 40 มม.) ที่ติดตั้งอยู่

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

    • BSL1820M

      แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 2.0 Ah พร้อมไฟบอกสถานะปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ


      BSL1820M

    ไฟ LED แบบฝัง

    • ไฟจะติดอยู่ขณะที่กดปุ่มทริกเกอร์

      • สว่านไขควงกระแทกไร้สายที่แสดงใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น

    ระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*

    ชิ้นงานอาระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    สลักเกลียวสำหรับขันให้แน่น
    M16 x 55 (F10T)
    3 วินาทีต่อสลักเกลียว2.0 Ahประมาณ 100 โบลท์
    7 วินาทีต่อสลักเกลียว2.0 Ahโบลท์ประมาณ 40 ตัว
    • ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุและสภาพแวดล้อม

    สเปค

    ความจุสลักเกลียวM10 ถึง M16
    สลักเกลียวแรงดึงสูงM8 ถึง M14
    แบบเหลี่ยม ไดรฟ์12.7 มม.
    แรงบิดขันแน่นสูงสุด*1220 Nm
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่18V
    ความเร็วขณะไร้โหลด0 - 2,400/นาที
    อัตราการกระแทก0 - 3,200/นาที
    ความยาวรวม177 มม.
    น้ำหนัก*21.4 ถึง 2.0 กก.
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*3ถ่าน 2 ก้อน (BSL1820M), เครื่องชาร์จ (UC18YKSL), ฝาครอบถ่าน, เคสสำหรับพกพา
    1. เมื่อขันสลักเกลียว M20 (F10T) เป็นเวลา 10 วินาที โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม (ความยาวรวม 40 มม.) ที่ติดตั้งอยู่
    2. น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014 น้ำหนักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง น้ำหนักสูงสุดถูกวัดด้วยแบตเตอรี่ BSL36B18 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    3. อุปกรณ์เสริมที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่
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
    WR18DF | ประแจปอนด์ไร้สาย 18 V - รุ่น WR18DF | HITACHIKOKI | MISUMI ประเทศไทย