ประแจปอนด์ไร้สาย MULTI VOLT (36 V) - WR36DE (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ทรงพลัง แรงบิดดีที่สุดในระดับเดียวกัน*1 ใช้งานง่าย ดีไซน์กะทัดรัด & น้ำหนักเบา
    · ความเร็วระดับแนวหน้าช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น*1
    · โหมดหยุดอัตโนมัติช่วยป้องกันการขันแน่นเกินไป
    · กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56

    ทรงพลัง ดีที่สุดในระดับเดียวกัน*1 แรงบิด ใช้งานง่าย ออกแบบกะทัดรัด & น้ำหนักเบา

    • WR36DE

      แรงบิดสูงสุด 770 Nm*2
      น้ำหนัก 2.6กก.

      WR18DSHL

      แรงบิดสูงสุด 480 Nm*3
      น้ำหนัก 3.4กก.


      WR36DE มีความยาวสั้นกว่า WR18DSHL ถึง 95 มม.
    1. ณ เดือนพฤษภาคม 2021 ในบรรดาประแจปอนด์ไร้สาย 36 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings)
    2. เมื่อขันสลักเกลียวแรงดึงสูง M24 (เกรด 10.9) เป็นเวลา 10 วินาทีด้วยประแจหกเหลี่ยม
    3. เมื่อขันสลักเกลียวแรงดึงสูง M22 (F10T) เป็นเวลา 10 วินาทีด้วยประแจหกเหลี่ยม

    ความเร็วที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน*1 ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น

    • เปรียบเทียบความเร็ว*2

      เวลาที่ต้องใช้ในการคลายสลักเกลียว M24 (เกรด 10.9) ที่ขันแน่นที่ 850 Nm


      WR36DE สามารถขันสลักเกลียวได้เร็วกว่ารุ่น WR18DSHL ประมาณ 4.5 เท่า

      เวลาที่ต้องใช้ในการคลายสลักเกลียว M27 (F10T) ที่ขันแน่นที่ 1,050 Nm


      WR36DE ถูกคลายออกในเวลาประมาณ 5.1 วินาที แต่ WR18DSHL ใช้เวลา 15 วินาทีในการคลาย
    1. ณ เดือนพฤษภาคม 2021 ในบรรดาประแจปอนด์ไร้สาย 36 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings)
    2. ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุของชิ้นงานและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ

    โหมดหยุดอัตโนมัติช่วยป้องกันการขันแน่นเกินไป

    เครื่องมือมาพร้อมกับโหมด Auto-Stop สี่โหมดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และจะหยุดทำงานหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าผ่านไป เพื่อป้องกันการขันสลักเกลียวแน่นเกินไป

     1234
    โคมไฟแสดงผลโคมไฟแสดงผล 1โคมไฟแสดงผล 2โคมไฟแสดงผล 3โคมไฟแสดงผล 4
    ความเร็วในการหมุน1,500 / นาที1,800 / นาที2,100 / นาที2,400 / นาที
    เวลาหยุดอัตโนมัติประมาณ 0.5 วินาทีประมาณ 1.0 วินาทีประมาณ 1.5 วินาทีประมาณ 2.0 วินาที
    ใช้การขันน็อตล้อหรือท่อเหล็กล่วงหน้าการขันสลักเกลียวล่วงหน้า
    ในการประกอบโครงเหล็ก
    การขันสลักเกลียวล่วงหน้าบน
    เครื่องจักรหนัก / สะพาน

    แรงบิดขันแน่นที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับวัสดุ ขนาด และชั้นของสลักเกลียว ทำการยึดทดสอบเพื่อปรับตั้งค่าโหมดให้เหมาะสมกับสลักเกลียว

    กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56*

    IP56

    ด้วยการออกแบบหน้าต่างระบายความร้อนที่ป้องกันฝุ่นอย่างมีเอกลักษณ์ และการเคลือบพลาสติกเต็มรูปแบบในชิ้นส่วนสำคัญบางจุด
    ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันระดับ IP56 (กันฝุ่นและน้ำ) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล IEC

    • อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อฝุ่นและน้ำ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการทำงานผิดปกติ ห้ามใช้งานหรือวางอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเกินไป หรือในบริเวณที่จมน้ำหรือโดนน้ำฝน (เฉพาะอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่เท่านั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับการป้องกัน IP56 เมื่อใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่)

    ระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*

    ชิ้นงานอาระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*
    ขันสลักเกลียว
    (1.5 วินาทีต่อสลักเกลียว)
    M16 x 55 (F10T)2.5 Ahโบลท์ประมาณ 240 ตัว
    • ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุของชิ้นงานและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ

    สเปค

    ความจุสลักเกลียวธรรมดาM10 ถึง M24
    สลักเกลียวแรงดึงสูงM10 ถึง M20
    แบบเหลี่ยม ไดรฟ์12.7 มม.
    แรงบิดขันแน่น770 Nm
    แรงบิดในการคลายน๊อตตัวเมีย1,050นิวตันเมตร
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่36V
    ความเร็วขณะไร้โหลด40 – 2,400/นาที
    30 – 2,100/นาที
    20 – 1,800 / นาที
    10 – 1,500 / นาที
    อัตราการกระแทก40 – 3,400/นาที
    30 – 3,000 / นาที
    20 – 2,600/นาที
    10 – 2,200/นาที
    ความยาวรวม169 มม.
    น้ำหนัก*12.6กก. (พร้อม BSL36A18)
    2.9กก. (พร้อม BSL36B18)*2
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*3ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18), เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), เคสสำหรับพกพา, ฝาครอบถ่าน
    1. ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2014
    2. แยกจำหน่าย
    3. อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่
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
    ประแจปอนด์ไร้สาย MULTI VOLT (36 V) - WR36DE (ไม่รวมแบตเตอรี่) | HITACHIKOKI | MISUMI ประเทศไทย