ประแจปอนด์ไร้สาย MULTI VOLT (36 V) - WR36DB (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · การผสมผสานระหว่างแบตเตอรี่ MULTI VOLT กำลังสูงและมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังและแรงบิดเทียบเท่ารุ่นไฟฟ้า (AC)
    · ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
    · ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การผสมผสานระหว่างแบตเตอรี่ MULTI VOLT กำลังสูงและมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง ให้พลังงานและแรงบิดเทียบเท่ารุ่นไฟฟ้า (AC)*1

    • แรงบิดขันแน่น*2

      เมื่อขันสลักเกลียวแรงดึงสูง M30 โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเป็นเวลา 3 วินาที


    • แรงบิดในการคลายน๊อตตัวเมีย*2

      WR36DA: 1,800 Nm
      WR36DB: 1,650 Nm


    • ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จ*2(พร้อมแบตเตอรี่ BSL36A18)
      เมื่อขันสลักเกลียวแรงดึงสูง M24 x 80 (3 วินาทีต่อสลักเกลียว)

      WR36DA: ประมาณ 95 สลักเกลียวความตึงสูง
      WR36DB: ประมาณ 100 สลักเกลียวความตึงสูง


    1. เมื่อเปรียบเทียบกับประแจปอนด์แบบมีสายรุ่น WR25SE
    2. ค่าต่าง ๆ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิง ค่าดังกล่าวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุและสภาพการใช้งาน

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    การตั้งค่าโหมดการขัน

    โหมดLow1Low2กลางสูง
    โหมดการขัน
    ไฟบอกสถานะ
    การใช้งานโหลดน้ำหนักเบาโหลดไฟฟ้ากลางโหลดหนัก
    งานซ่อมบำรุงรถยนต์/
    การติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน
    การขันและคลายสลักเกลียว
    หน้าแปลนท่อ/
    การประกอบระบบลำเลียง
    การติดตั้งสลักเกลียวกับคานเหล็ก/
    งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก

    แรงบิดขันแน่นขึ้นอยู่กับวัสดุ ขนาด และชั้นของสลักเกลียว ทำการยึดทดสอบเพื่อปรับตั้งค่าโหมดให้เหมาะสมกับสลักเกลียว

    กันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP56*

    IP56

    ด้วยการออกแบบหน้าต่างระบายความร้อนที่ป้องกันฝุ่นอย่างเป็นเอกลักษณ์ และการเคลือบพลาสติกเต็มรูปแบบในชิ้นส่วนสำคัญบางจุด ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันระดับ IP56 (กันฝุ่นและน้ำ) สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล IEC

    • อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อฝุ่นและน้ำ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการทำงานผิดปกติ ห้ามใช้งานหรือวางอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเกินไป หรือในบริเวณที่จมน้ำหรือโดนน้ำฝน (เฉพาะอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่เท่านั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับการป้องกัน IP56 เมื่อใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่)

    สเปค

    รุ่นWR36DAWR36DB
    ความจุสลักเกลียวM12 – M30 (15/32" – 1-3/16")
    สลักเกลียวแรงดึงสูงM10 – M24 (3/8" – 15/16")
    แบบเหลี่ยม ไดรฟ์19 มม. (3/4")12.7 มม. (1/2 นิ้ว)
    แรงบิดขันแน่น1,100นิวตันเมตร (812ฟุต-ปอนด์)1,050 Nm (775ฟุต-ปอนด์)
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่36V
    ความเร็วขณะไร้โหลดโหมดสูง0 – 1,500 / นาที
    โหมดปานกลาง0 – 1,200 / นาที
    โหมดต่ำ 2 โหมด0 – 900 / นาที
    โหมดต่ำ 10 – 600 / นาที
    อัตราการกระแทกโหมดสูง0 – 2,900/นาที0 – 2,800/นาที
    โหมดปานกลาง0 – 2,300/นาที
    โหมดต่ำ 2 โหมด0 – 1,800 / นาที
    โหมดต่ำ 10 – 1,200 / นาที
    ความยาวรวม221 มม. (8-45/64")
    น้ำหนัก*1 (รวมแบตเตอรี่)3.7กก. (8.2ปอนด์)
    ค่าการสั่นสะเทือนรวม (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน)*2ค่าการปล่อยแรงสั่นสะเทือน
    ค่า ah = 15.4 m/s2
    ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2
    ค่าการปล่อยการสั่นสะเทือน
    ค่า ah = 14.8 m/s2
    ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*3ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18), เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), ฝาครอบถ่าน, เคสสำหรับพกพา
    1. ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2003
    2. ค่าการสั่นสะเทือนรวม (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน) ที่กำหนดตามมาตรฐาน EN60745
    3. อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่
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
    WR36DB | ประแจปอนด์ไร้สาย MULTI VOLT (36 V) - WR36DB (ไม่รวมแบตเตอรี่) | HITACHIKOKI | MISUMI ประเทศไทย