ประแจปอนด์พร้อมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน - WR25SE

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในระดับเดียวกัน"*1 และการออกแบบที่ "แข็งแรงและทนทานสูง" ด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน AC รายแรกของอุตสาหกรรม*2 พร้อมตัวเครื่องอะลูมิเนียม
· ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
· ให้ประสิทธิภาพที่เสถียรแม้ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าตก
"ขนาดเล็กที่สุดและเบาที่สุดในกลุ่ม"*1 และ "แข็งแรงทนทานสูง"
ด้วยการออกแบบที่ใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน AC เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม*2
+ ตัวเครื่องอะลูมิเนียม

- ณ เดือนพฤศจิกายน 2014 ในบรรดาประแจปอนด์ขนาด 22/25 มม. ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ
(สำรวจโดย Koki Holdings.) - 2 ณ เดือนพฤศจิกายน 2014 ในบรรดาประแจปอนด์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือกำลังชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
- ณ เดือนพฤศจิกายน 2014 ในบรรดาประแจปอนด์ขนาด 22/25 มม. ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ
ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้นอย่างมากโดยการขจัดปัญหาการไหม้ของอาร์มาเจอร์, การลัดวงจรของชั้น หรือการสึกหรอของคอมมิวเตเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวแปรงคาร์บอน

ให้ประสิทธิภาพที่เสถียรแม้แรงดันไฟฟ้าตก
มีการตรวจสอบสภาวะของพาวเวอร์ซัพพลายและโหลดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงบิดคงที่แม้จะใช้สายพ่วง

อัตราการลดลงของแรงบิดขันแน่น
เงื่อนไขการทดสอบ: เมื่อใช้สายพ่วงยาว 100 เมตร (50 เมตร x 2) ที่มีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำขนาด 2.0 มม.²
(เงื่อนไขการทดสอบนี้เป็นเพียงการอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของเครื่องมือเท่านั้น) กรุณาใช้สายพ่วงที่เหมาะสม
รองรับการใช้งานกับเครื่องปั่นไฟ
ขอบคุณวงจรอินเวอร์เตอร์ของเรา ที่มีขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง
ตัวเสื้ออลูมิเนียมตัวเครื่อง
ความทนทานได้รับการปรับปรุงอย่างโดดเด่น
ด้วยโครงสร้างฉนวนสองชั้นภายในที่ใช้ตัวเครื่องดายแคสอะลูมิเนียมซึ่งยึดเพลาหมุนไว้อย่างมั่นคง และมีตัวยึดสเตเตอร์พลาสติก

กันชนและกันชนท้าย
บัมเปอร์: ป้องกันเคสค้อน
กันชนท้าย: ป้องกันตัวเสื้อ
ด้ามจับนุ่ม
ลดการลื่นไถลและจับกระชับมือ
ทริกเกอร์ใหม่
สวิตช์เดินหน้า/ถอยหลังแบบทัมเบลอร์
สามารถสลับโหมดเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างรวดเร็ว
ที่แขวน
ออกแบบมาเพื่อแขวนกับเชือกและขดลวด (สำหรับ WR25SE)

สเปค
| รุ่น | WR22SE | WR25SE |
|---|---|---|
| ขนาดสกรูที่รองรับ: สลักเกลียวทั่วไป | 14 - 24 มม. (9/16 - 1") | 22 - 30 มม. (7/8 - 1-3/16 นิ้ว) |
| ขนาดสกรูที่รองรับ: สลักเกลียวแรงดึงสูง | 16 - 22 มม. (5/8 - 7/8") | 22 - 24 มม. (7/8 - 1") |
| แรงบิดขันแน่น | 620 Nm (5,490นิ้ว-ปอนด์) | 1,000 Nm (8,850นิ้ว-ปอนด์) |
| แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ | 3/4" (19 มม.) | 1" (25.4 มม.) |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 1,400/นาที | 1,100 / นาที |
| อัตราการกระแทก | 2,000 / นาที | 1,500 / นาที |
| ความยาวรวม | 280 มม. (11") | 340 มม. (13-3/8") |
| น้ำหนัก * 1 | 4.6กก. (10.1ปอนด์) | 7.7กก. (17.0ปอนด์) |
| ค่าการสั่นสะเทือนรวม (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน) *2 | ค่าการปล่อยการสั่นสะเทือน ah = 15.2ม./วินาที2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5ม./วินาที2 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ที่จับด้านข้าง, เคสสำหรับถือ | |
- ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2003
- ค่าการสั่นสะเทือนสามแกนถูกวัดตามมาตรฐาน EN60745
หมายเหตุ: ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคของชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สเปคและอุปกรณ์เสริมมาตรฐานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ