สว่านไขควง DS36DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
    · ความเร็วในการเจาะเร็วที่สุดในระดับเดียวกัน*1
    · ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้นอย่างมาก
    · ขนาดกะทัดรัดเทียบเท่าเครื่องมือ 18 V
    · หน้าปัดคลัทช์ขนาดใหญ่แบบสองชั้นแม่พิมพ์
    · การควบคุมแรงตอบสนอง

    ความหลากหลายในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

    • สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ในผนังภายนอก / ALC / ไม้อัด ด้วยโฮลซอว์หรือดอกสว่านเจาะรูด้วยตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานได้อย่างมาก


    ความจุสูงสุด

    เหล็กกล้าไม้ผนังด้านข้างสกรูเกลียวไม้
    (สลักเกลียวโค้ช)
    16 มม.102 มม.200 มม.12 มม.

    ความเร็วในการเจาะเร็วที่สุดในระดับเดียวกัน*1

    • เวลาที่ใช้ในการเจาะรู

      เมื่อทำการเจาะ (ในโหมดสูง + โหมดดอกสว่าน) ลงในไม้ SPF ที่มีความหนา 76 มม. ด้วยดอกสว่านเกลียว ⌀8 มม.


      เวลาที่ใช้ในการเจาะรู
    1. ณ เดือนกรกฎาคม 2017 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สายที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
    2. เมื่อเทียบกับสว่านไร้สาย 18 V DS18DBL2

    ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้นอย่างมาก

    • การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลิเธียม-ประจุไฟฟ้า จาก 18 V เป็น 36 V ส่งผลให้มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นช้าลง แม้จะทำงานต่อเนื่อง เครื่องมือ MULTI VOLT 36 V ก็มีโอกาสหยุดทำงานเนื่องจากความร้อนสูงเกินน้อยกว่าเครื่องมือ 18 V

      อุณหภูมิของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้โหลดไฟฟ้าคงที่


      อุณหภูมิของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นภายใต้โหลดไฟฟ้าคงที่
    • เมื่อเทียบกับสว่านไร้สาย 18 V DS18DBL2

    ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้นอย่างมาก

    • การเจาะเข้าไม้ (ในโหมดสูง + โหมดดอกสว่าน): ประมาณ 70 รู
      (เมื่อเจาะเข้าไม้ SPF หนา 76 มม. ด้วยดอกสว่านเจาะรู ⌀38 มม.)

      *ระยะเวลาการทำงานมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุชิ้นงานและสภาพการทำงาน


    ขนาดกะทัดรัดเทียบเท่าเครื่องมือ 18 V

    • การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมความยาวรวม 204 มม. ช่วยให้จับถนัดมือเป็นอย่างดี


    หน้าปัดคลัทช์ขนาดใหญ่แบบหล่อสองชั้น

    • หน้าปัดสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน แม้จะผ่านการใช้งานมาแล้ว ยังสามารถจับได้ง่าย เพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น


    การควบคุมแรงตอบสนอง

    RFC

    • เมื่อดอกสว่านได้รับโหลดไฟฟ้าเกินอย่างกะทันหันขณะทำงาน มอเตอร์จะหยุดทำงานก่อนที่ดอกสว่านจะบิดตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการบิดแขนของผู้ใช้งาน


    ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน การควบคุมแรงปฏิกิริยาอาจไม่ทำงานหรืออาจไม่สามารถให้ประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานถูกวางและรองรับไว้อย่างเหมาะสม และตัวเครื่องหลักถูกยึดไว้อย่างมั่นคงขณะใช้งาน

    สเปค

    ดอกสว่าน100 มม. (4")
    ความจุเหล็กละมุน16 มม. (5/8")
    ไม้เนื้ออ่อน102 มม. (4")
    สกรูไม้12 × 100มม. (15/32"x4")
    สกรูเครื่องจักร6 มม. (1/4")
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่36V
    ความเร็วขณะไร้โหลดสูง0 – 2,100/นาที
    ต่ำ0 – 500 ครั้ง/นาที
    แรงบิดสูงสุดยาก138 Nm (1,220นิ้ว-ปอนด์)
    อ่อนนุ่ม64 Nm (566นิ้ว-ปอนด์)
    การตั้งค่าแรงบิด2 – 8 Nm (18 – 71นิ้ว-ปอนด์)
    ความยาวรวม204 มม. (8")
    น้ำหนัก *12.7กก. (6.0ปอนด์) พร้อม BSL36A18
    ค่าการสั่นสะเทือนรวม
    (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน)*2
    การเจาะโลหะค่าการปล่อยการสั่นสะเทือน
    ค่า ah, D < 2.5 m/s2
    ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5 m/s2
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*3ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18)*4, เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), มือจับด้านข้าง, ดอกไขควง, ฝาครอบถ่าน, เคสใส่ของ
    1. น้ำหนักตามวิธีการ EPTA-Procedure 01/2003
    2. ค่าการสั่นสะเทือนรวม (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน) ที่กำหนดตามมาตรฐาน EN60745
    3. ถ่านและเครื่องชาร์จที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่
    4. ไม่รองรับการใช้งานกับถ่านรุ่นต่อไปนี้: BSL3620/3625/3626/3660, BSL18xx และ BSL14xx series.
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
    DS36DA | สว่านไขควง DS36DA | HITACHIKOKI | MISUMI ประเทศไทย