ชุดสว่านไขควงไร้สาย 18 V DS18DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้งานง่ายในพื้นที่จำกัด
    · กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    · ไฟ LED แบบฝัง
    · เฟือง/เกียร์ 2 สปีด
    · คลัทช์สเตจ 20
    · การควบคุมแรงตอบสนอง

    ใช้งานง่ายในพื้นที่จำกัด

    • ประสิทธิภาพ 18 V ในการออกแบบที่กะทัดรัด

      เกี่ยวกับแรงบิดสูงสุดแบบ Hard, DS18DA คือ 50 Nm, DS12DA คือ 38 Nm และแข็งแรงกว่าถึง 12 Nm


      ความยาวรวม: 173 มม., น้ำหนัก: 1.3 กก. (พร้อมแบตเตอรี่ BSL1820M)

    ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

    • BSL1820M

      แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 2.0 Ah พร้อมไฟบอกสถานะปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ


      BSL1820M

    ไฟ LED แบบฝัง

    • ไฟจะติดอยู่ขณะที่กดปุ่มทริกเกอร์


    • เฟือง/เกียร์ 2 สปีด


    • คลัทช์สเตจ 20


    ระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง*

    ชิ้นงานอาระยะเวลาการทำงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    สกรูไม้⌀4.1 x 38มม.
    สกรูเกลียวไม้ขันเข้าไม้ lauan โดยไม่ต้องเจาะรูนำ
    2.0 Ahประมาณ 700 สกรู
    ดอกเจาะ/ดอกสว่านการเจาะไม้
    รู ⌀9 x 30 มม. บน lauan
    2.0 Ahประมาณ 530 รู
    การเจาะโลหะ
    รู ⌀3.5 x 1.6 มม. บนเหล็ก
    2.0 Ahประมาณ 620 รู
    • ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุและสภาพแวดล้อม

    สเปค

    ความจุเหล็กละมุน13 มม.
    ไม้เนื้ออ่อน36 มม.
    สกรูเกลียวไม้ (D x L)6 x 75 มม.
    สกรูเครื่องจักร6 มม.
    แรงบิดสูงสุดยาก50 Nm
    อ่อนนุ่ม18 Nm
    ดอกสว่าน2.0 - 13 mm ไม่ใช้กุญแจ
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่18V
    ความเร็วขณะไร้โหลดสูง0 - 1,400 / นาที
    ต่ำ0 - 350/นาที
    ความยาวรวม173 มม.
    น้ำหนัก*11.3 - 1.9กก.
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*2ถ่าน 2 ก้อน (BSL1820M), เครื่องชาร์จ (UC18YKSL), ดอกไขควง, ฝาครอบแบตเตอรี่, เคสสำหรับพกพา
    1. น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014 น้ำหนักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง น้ำหนักสูงสุดถูกวัดด้วยแบตเตอรี่ BSL36B18 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    2. อุปกรณ์เสริมที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่