ไขควงไร้สายแบบสว่าน 18 V รุ่น DS18DBL2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด* สูงสุดและความเร็วในการใช้งาน* ที่เร็วที่สุดในกลุ่มนี้ ด้วยมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านขนาดใหญ่และอัตราทดที่เหมาะสม
· ความเร็วในการใช้งานที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน *1 *2
· กะทัดรัดที่ขนาด 204 มม.
· หน้าปัดคลัทช์ขนาดใหญ่แบบสองชั้นแม่พิมพ์
· การควบคุมความเร็วแบบฟีดแบค
· คลัทช์สเตจ 20
· การควบคุมแรงตอบสนอง
แรงบิด*สูงสุดและความเร็ว*ในการใช้งานที่เร็วที่สุดในระดับเดียวกัน
เนื่องจากใช้มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านขนาดใหญ่และอัตราทดที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม

- ณ เดือนธันวาคม 2015 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สาย 14.4 V/18 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
การใช้งาน
(การเจาะ)ผนังด้านข้าง เหล็กกล้า ไม้ 


DS18DBL2 170 มม. 13 มม. 76 มม
แรงบิด*1 ที่ทรงพลังที่สุดในระดับเดียวกัน
แรงบิดสูงสุด (แบบแข็ง): 136 Nm *2 (DS18DBL2) / 110 Nm *3 (DS14DBL2)

- ณ เดือนธันวาคม 2015 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ
(สำรวจโดย Koki Holdings.) - พร้อมแบตเตอรี่ BSL1860/BSL1850
- ณ เดือนธันวาคม 2015 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ
ความเร็วในการใช้งานที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน *1 *2

- ณ เดือนธันวาคม 2015 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สาย 14.4 V/18 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
(สำรวจโดย Koki Holdings.) - ค่าต่าง ๆ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิง จะแตกต่างกันไปตามวัสดุชิ้นงานและสภาพแวดล้อม
- ณ เดือนธันวาคม 2015 ในบรรดาสว่านไขควงกระแทกไร้สาย 14.4 V/18 V ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (โดยประมาณ) *1
| DS18DBL2 | 6.0 Ah(BSL1860) | ประมาณ 380 สกรู |
|---|---|---|
| 5.0 Ah(BSL1850) | ประมาณ 320 สกรู |
- ค่าต่าง ๆ มีไว้เพื่อใช้อ้างอิง จะแตกต่างกันไปตามวัสดุชิ้นงานและสภาพแวดล้อม
- สกรูเกลียวไม้ ⌀8 x 75 มม. สำหรับไม้สนอเมริกัน (พร้อมรูนำขนาด 6.5 มม.)
หน้าปัดคลัทช์ขนาดใหญ่แบบสองชั้นแม่พิมพ์
หน้าปัดคลัทช์สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนแม้เมื่อสึกหรอแล้ว ยังง่ายต่อการจับชิ้นงาน เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

กะทัดรัดที่ขนาด 204 มม.
มีขนาดกะทัดรัดกว่ารุ่นก่อนหน้า
(DS14DBL / DS18DBL)
การควบคุมความเร็วแบบป้อนกลับ
ลดความผันผวนของแรงบิด (รอบต่อนาที) ในช่วงความเร็วต่ำและช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ
สิ่งนี้ช่วยให้งานขันตามและการวางตำแหน่งสว่านทำได้ง่ายขึ้น (การทำงานต่อเนื่องในช่วงความเร็วต่ำอาจทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้วงจรป้องกันอุณหภูมิทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ)
การควบคุมแรงตอบสนอง (RFC)
เมื่อดอกสว่านรับภาระเกินอย่างกะทันหันขณะใช้งาน ระบบควบคุมที่ติดตั้งในเครื่องมือจะหยุดมอเตอร์เพื่อลดการบิดของแขนผู้ใช้งาน
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การควบคุมแรงปฏิกริยาอาจไม่ทำงานหรืออาจไม่สามารถให้ประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานถูกวางและรองรับไว้อย่างเหมาะสม และตัวเครื่องหลักถูกยึดไว้อย่างมั่นคงขณะใช้งาน
มือจับด้านข้างแบบยาว
เพื่อการทำงานที่เสถียรมากขึ้น

สเปค
| ดอกสว่าน | 1.5 - 13มม. (1/16 - 1/2") ไม่ใช้กุญแจ | |
|---|---|---|
| ความจุ | เหล็กละมุน | 13 มม. (1/2") |
| ไม้เนื้ออ่อน | 76 มม. (3") | |
| สกรูไม้ | 10 x 90 มม. (#24 x 3-1/2 ") | |
| สกรูเครื่องจักร | 6 มม. (1/4") | |
| แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | 18V |
| เอาต์พุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย *1 | 108Wh สำหรับ BSL1860 (6.0 Ah) 90Wh สำหรับ BSL1850 (5.0 Ah) 54Wh สำหรับ BSL1830 (3.0 Ah) 45Wh สำหรับ BSL1825 (2.5 Ah) | |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | สูง | 0 - 2,100/นาที |
| ต่ำ | 0 - 500 / ระยะเวลา 1 นาที | |
| แรงบิดสูงสุด (วัสดุแข็ง) | 136 Nm (1,205นิ้ว-ปอนด์) *3 | |
| แรงบิดสูงสุดแบบนุ่มนวล | 62 Nm (549นิ้ว-ปอนด์) *3 | |
| การตั้งค่าแรงบิด | 2 - 8 Nm (18 - 71นิ้ว-ปอนด์) | |
| ความยาวรวม | 204 มม. (8-1/32") | |
| น้ำหนัก * 4 | 2.5กก. (5.5ปอนด์) เมื่อใช้ BSL1860/BSL1850/BSL1830 2.3กก. (5.1ปอนด์) เมื่อใช้ BSL1825 | |
| ค่าการสั่นสะเทือนรวม (ผลรวมเวกเตอร์สามแกน) *5 | การเจาะโลหะ | ค่าการปล่อยการสั่นสะเทือน ah, D < 2.5ม./วินาที2 ค่าความไม่แน่นอน K = 1.5ม./วินาที2 |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ถ่าน 2 ก้อน (BSL1860, BSL1850, BSL1830 หรือ BSL1825), เครื่องชาร์จ (UC18YFSL หรือ UC18YSL3), ด้ามจับข้าง, ดอกไขควง, ฝาครอบถ่าน, เคสใส่เครื่อง | |
- ค่าตัวเลขของกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่เป็นค่าขนาดเกลียว
- พร้อมแบตเตอรี่ BSL1860/BSL1850
- ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2003
- ค่าการสั่นสะเทือนสามแกนถูกวัดตามมาตรฐาน EN60745-2-1