3M™ 1100 ปลั๊กอุดหู 06312 แบบมีสาย

แบรนด์ :
3M

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งเนื้อนุ่ม ผลิตจากโพลียูรีเทนเพื่อความสบายเป็นพิเศษ
    · รูปทรงก้านเรียวปรับให้เข้ากับช่องหูส่วนใหญ่ได้
    · ผลิตจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

    3M™ 1100/1110 ปลั๊กอุดหู


    จาก 3M ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งคุณภาพสูงเหล่านี้เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันการได้ยินในที่ทำงาน พวกเขามอบซีลแรงดันต่ำและถูกวางไว้ภายในช่องหู เพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสบายและกระชับ สีนีออนสดใสช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ง่ายขณะทำงาน หรือสังเกตได้เมื่อมีผู้อื่นใช้ที่อุดหู และอาจมีข้อดีในพื้นที่เตรียมอาหารที่การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ

    ประหยัดและใช้งานง่าย ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งเหล่านี้ให้การลดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมาก

    คุณสมบัติและประโยชน์:


    · ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งเนื้อนุ่ม ผลิตจากโพลียูรีเทนเพื่อความสบายเป็นพิเศษ
    · รูปทรงเรียว ปรับเข้ากับช่องหูส่วนใหญ่ได้
    · ผลิตจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
    · สีสันสดใสเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและตรวจสอบจุดความปลอดภัยได้ง่าย

    [การประยุกต์ใช้งาน]


    ที่อุดหูเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่จำเป็นในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดังต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมการทำงานหลายแห่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินจากเสียงดังในระยะยาว หรือแม้กระทั่งสูญเสียการได้ยิน การป้องกันหูอย่างเหมาะสมจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันปัญหานี้ ดังนั้น ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยจึงมักแนะนำให้ใช้ที่อุดหูหรือที่ครอบหูสำหรับการใช้งานต่อไปนี้;
    · ยานยนต์
    · อากาศยาน
    · งานไม้
    · การพิมพ์
    · งานก่อสร้าง
    · สิ่งทอ
    · การผลิต
    ที่อุดหูมีหลายขนาดหรือไม่?

    ไม่มีขนาดมาตรฐานสำหรับที่อุดหู และส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

    ที่อุดหูเหล่านี้สามารถล้างและ/หรือใช้ซ้ำได้หรือไม่?

    ที่อุดหูโฟมนุ่มเหล่านี้ไม่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรทิ้งหลังการใช้งาน เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนที่อุดหูเป็นอันใหม่ที่สะอาดมากกว่าหนึ่งครั้ง

    มาตรฐาน

    ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN352-2:2002 และมีเครื่องหมาย CE

    ที่อุดหู 3M สีส้ม ป้องกันเสียงดัง 37 dB - ซีรีส์ 1100 - รุ่น 1110


    ปกป้องหูของคุณจากเสียงดังในที่ทำงานด้วยที่อุดหูจาก 3M เหล่านี้ กรวยเหล่านี้มีสีส้มสดใส ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการสังเกตในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย เนื่องจากทำจากโฟมโพลียูรีเทนนุ่มที่สามารถปรับเข้ากับรูปทรงของหูคุณได้ จึงสวมใส่สบายแม้เป็นเวลานาน ค่า SNR ที่ 37 dB ช่วยปกป้องการได้ยินของคุณจากความเสียหายที่เกิดจากระดับเสียงรบกวนที่สูงอย่างต่อเนื่อง

    ความสะดวกสบายและง่ายดาย


    · 100 คู่ต่อกล่อง เพื่อให้คุณมีสำรองเพียงพอ
    · ผลิตจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
    · รูปทรงเรียวเพื่อความกระชับและสวมใส่สบาย
    · มีสายคล้อง ช่วยให้ถอดออกได้โดยไม่สูญหาย

    การใช้งาน


    · งานซ่อมรถยนต์
    · เวิร์กช็อปงานไม้
    · อุตสาหกรรมการพิมพ์
    รุ่น 1100 ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนที่ขยายตัวช้า ซึ่งช่วยลดแรงกดภายในช่องหู จึงให้ความสบายและสามารถสวมใส่ได้ง่าย สีส้มสะท้อนแสงช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ง่ายขณะทำงานหรือเมื่อมีผู้ใช้ที่อุดหูอยู่ สายคล้องช่วยให้คุณสามารถคล้องที่อุดหูไว้รอบคอได้ เมื่อคุณต้องถอดออกชั่วคราวระหว่างพักหรือในโอกาสอื่น ๆ เพียงเชื่อมต่อกับก้านของที่อุดหู

    ปลั๊กหูเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่?


    ไม่, เพื่อรักษาสุขอนามัย ที่อุดหูเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ใช้โดยบุคคลเดียวเท่านั้น และควรเปลี่ยนใหม่หลังจากใช้เพียงครั้งเดียว

    ป้องกันเสียงรบกวน


    ที่อุดหูรุ่น 1100 มีผิวสัมผัสเรียบ ป้องกันสิ่งสกปรก เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสวมใส่สบาย ให้ค่าการป้องกันเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมถึง 29 เดซิเบล เหมาะสำหรับเครื่องวัดความถี่ทุกช่วง โดยเน้นเป็นพิเศษที่เครื่องวัดความถี่ระดับต่ำ

    คุณสมบัติและประโยชน์


    ที่อุดหูสีสันสดใสเป็นที่นิยมในหมู่พนักงานส่วนใหญ่และมองเห็นได้ง่ายในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    ที่อุดหูแบบลดเสียงสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหลากหลายประเภท
    ดีไซน์ทรงเรียวช่วยให้สวมใส่เข้ากับช่องหูได้อย่างสบาย
    ที่อุดหูพื้นผิวเรียบเพื่อความสบายขณะสวมใส่
    โฟมสูตรพิเศษเพื่อการสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน

    การใช้งาน


    ที่อุดหูเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่จำเป็นในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดังต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมการทำงานหลายแห่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินจากเสียงดังในระยะยาว หรือแม้กระทั่งสูญเสียการได้ยิน การป้องกันหูอย่างเหมาะสมจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันปัญหานี้ ดังนั้น ข้อกำหนด้านสุขภาพและความปลอดภัยจึงมักแนะนำให้ใช้ที่อุดหูหรือที่ครอบหูสำหรับการใช้งานต่อไปนี้;

    · ยานยนต์
    · โลหะ
    · อากาศยาน
    · งานไม้
    · การพิมพ์
    · ก่อสร้าง
    · สิ่งทอ
    · การผลิต

    ที่อุดหูมีหลายขนาดหรือไม่?


    ไม่มีขนาดมาตรฐานสำหรับที่อุดหู และส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายมีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

    ที่อุดหูเหล่านี้สามารถล้างและ/หรือใช้ซ้ำได้หรือไม่?


    ปลั๊กอุดหูโฟมนุ่มควรทิ้งทันทีเมื่อสกปรก ที่อุดหูโฟมแบบใช้แล้วทิ้งไม่สามารถล้างหรือทำความสะอาดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานและสุขอนามัยของหูพนักงาน ที่อุดหูโฟมเหล่านี้อาจต้องเปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดวันหรืออาจต้องเปลี่ยนวันละสองครั้ง
    ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรอง SIRIM

    มาตรฐาน

    EN352-2