หน้ากากกันฝุ่น 3M™ 9502 V+ แบบพับได้ พร้อมวาล์วและสายรัดศีรษะ

แบรนด์ :
3M

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เหมาะสำหรับการพ่นสีและสารกำจัดศัตรูพืช
    ·ประเภทของไส้กรอง (FILTER) ของหน้ากากสามารถเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท
    ·ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับรูปหน้าของชาวเอเชีย

    จุดเด่น
    • ได้รับการรับรอง AS/NZS 1716 P2 สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอนุภาคบางชนิดที่ไม่ใช่น้ำมัน
    • สื่อกรองไฟฟ้าสถิต Electret เฉพาะของ 3M ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น
    • คลิปโนสแบบปรับได้ที่ช่วยให้พอดีกับใบหน้าและซีลที่แน่นหนา
    • พับแบนได้: ดีไซน์แนวตั้งแบบพับแบน น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดเก็บและพกพา

    หน้ากากกรองอนุภาค 3M™ 9502 V+ รุ่น P2/KN95 เป็นหน้ากากแบบพับแนวตั้งพร้อมวาล์วชนิดใช้แล้วทิ้ง ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้สวมใส่จากอนุภาคที่ไม่ใช่น้ำมันได้อย่างสะดวกสบายและเชื่อถือได้

    9502 V+ หน้ากากกรองอนุภาค P2/KN95 แบบใช้แล้วทิ้งพร้อมวาล์ว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การป้องกันทางเดินหายใจที่เชื่อถือได้ โดยมีประสิทธิภาพการกรองอย่างน้อย 95% ต่ออนุภาคที่ไม่ใช่น้ำมันบางประเภท
    หน้ากากหายใจที่ออกแบบให้พับแบนในแนวตั้งและน้ำหนักเบานี้ ช่วยให้การปกป้องทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสะดวกสบาย
    3M ใช้เทคโนโลยีและคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมหลากหลาย เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการด้านการป้องกันทางเดินหายใจและความสบายของคุณ
    แผ่นกรองเฉพาะของ 3M, 3M™ Advanced Electrostatic Media สามารถกรองฝุ่นและอนุภาคอื่น ๆ ได้ ในขณะที่ยังคงหายใจได้สะดวก
    วัสดุด้านในที่นุ่มและสายคาดศีรษะแบบถักที่เชื่อมติดกันช่วยเพิ่มความสบาย ในขณะที่คลิปโนสแบบปรับได้ช่วยให้ซีลกระชับพอดีตามต้องการ คุณสมบัติเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้

    การใช้งานที่แนะนำ: งานลับคม/งานเจียรไน, งานขัด, งานกวาด, งานบรรจุถุง และงานอื่น ๆ ที่มีฝุ่นหรือสภาพแห้งแล้ง
    ยังสามารถใช้ช่วยลดการสูดดมอนุภาคชีวภาพในอากาศบางชนิด เช่น แม่พิมพ์,
    Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis เป็นต้น
    ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ การวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือโรคระบาด การกักตุนสินค้า ฯลฯ

    คำเตือน: หน้ากากกรองอากาศเหล่านี้ช่วยลดการสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อนในอากาศบางประเภท ก่อนใช้งาน ผู้สวมใส่ต้องอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์