ตลับกรองไอระเหยอินทรีย์/ก๊าซกรด 3M™ Secure Click™ รุ่น D8003
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับการใช้งานกับก๊าซและไอระเหยหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
· ได้ยินเสียง: การเชื่อมต่อตลับกรองที่รวดเร็วและง่ายดาย เพียงแค่นำการเชื่อมต่อสายไฟมาเรียงให้ตรงกันแล้วกดจนได้ยินเสียงคลิก ใช้ร่วมกับหน้ากาก 3M™ Secure Click™ ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH
· สัมผัสได้: สัมผัสประสบการณ์การหายใจสะดวกและความสบายจากระบบตลับกรองก๊าซและไอระเหยแบบสี่ทิศทางแรกของโลก
จุดเด่น
- ได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับใช้งานกับก๊าซและไอระเหยหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก
- ฟังดูสิ: การเชื่อมต่อสายไฟตลับกรองที่ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่นำจุดการเชื่อมต่อสายไฟของตลับกรองไปตรงกับจุดเชื่อมต่อของหน้ากาก แล้วกดเข้าไปจนได้ยินเสียง “คลิก” เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวกรองอย่างถูกต้องแล้ว รองรับการใช้งานกับหน้ากาก 3M™ Secure Click™ ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH
- สัมผัสได้: สัมผัสประสบการณ์ระบบระบายอากาศและความสบายเหนือระดับด้วยระบบตลับกรองแก๊สและไอระเหย Quad Flow แรกของโลก
- การออกแบบตลับกรองแบบเรียวช่วยให้มุมมองกว้างและสามารถใช้งานร่วมกับกระบังหน้ากันกระแทกบางประเภทได้
- ใช้สำหรับป้องกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในที่ทำงานหรือสำหรับงานเฉพาะทาง
สัมผัสประสบการณ์การระบายอากาศและความสบายที่ยอดเยี่ยมด้วยตลับกรองแก๊สและไอระเหย 3M™ Secure Click™
ให้การปกป้องทางเดินหายใจจากก๊าซและไอระเหยหลากหลายชนิด (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก)
ตลับกรองก๊าซและไอระเหย 3M™ Secure Click™ มาพร้อมเทคโนโลยี Dual Flow ที่ช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ทั้งสองทิศทาง (ด้านหน้าและด้านหลัง) ทำให้หายใจได้ง่ายขึ้น
การออกแบบการเชื่อมต่อ Secure Click™ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองถูกติดตั้งอย่างถูกต้องและแน่นหนา ตลับกรองนี้ได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับใช้กับหน้ากากกรองอากาศแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Secure Click™ รุ่น HF-800 และ FF-800
แพลตฟอร์ม 3M™ Secure Click™ ใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น มอบการเชื่อมต่อระหว่างตลับกรอง/ฟิลเตอร์ที่รวดเร็วและง่ายดาย คล้ายกับการใช้สายพานนิรภัย เพียงแค่นำการเชื่อมต่อสายไฟของตลับกรองให้ตรงกับการเชื่อมต่อสายไฟของหน้ากาก แล้วกดเข้าไปจนได้ยินเสียง “คลิก” เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งไส้กรองอย่างถูกต้องแล้ว
ตลับกรองนี้ใช้เทคโนโลยี Dual Flow ซึ่งสร้างเส้นทางการไหลของอากาศสี่เส้นทางในระบบตลับกรอง Quad Flow แห่งแรกของโลกในแต่ละหน้ากาก ช่วยให้หายใจสะดวกและสวมใส่สบายอย่างยอดเยี่ยม ตลับกรองนี้รองรับการใช้งานกับหน้ากากกรองอากาศแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Secure Click™ รุ่น HF-800 และ FF-800
ตลับกรองก๊าซและไอระเหย 3M™ Secure Click™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสมดุลระหว่างการหายใจที่สะดวกและอายุการใช้งาน โดยใช้อนุภาคคาร์บอนในการดูดซับสารปนเปื้อนและกรองอากาศที่คุณหายใจเข้า
3M™ ได้ปรับประสิทธิภาพของชั้นกรอง, ความลึกของชั้นคาร์บอน, รูปทรงของตัวตลับ และขนาดอนุภาคคาร์บอน เพื่อให้หายใจได้สะดวกและใช้งานได้ยาวนาน
ตลับกรองนี้ให้การป้องกันจากก๊าซและไอระเหยหลากหลายชนิด และออกแบบมาเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
การรับรองและการป้องกัน: ตลับกรองก๊าซและไอระเหย 3M™ Secure Click™ ได้รับการรับรองจาก NIOSH และให้การปกป้องทางเดินหายใจจากก๊าซและไอระเหยบางชนิดได้สูงสุด 10 เท่าของขีดจำกัดการสัมผัสที่อนุญาตโดย OSHA (PEL) สำหรับหน้ากากครึ่งหน้า และสูงสุด 50 เท่าของ OSHA PEL สำหรับหน้ากากเต็มหน้าที่ผ่านการทดสอบเชิงปริมาณ
การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน: เพื่อช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงาน 3M™ มีเครื่องมือออนไลน์ฟรี 3M™ Select and Service Life ซอฟท์แวร์ (www.3M.com/sls)
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเลือกหน้ากากป้องกันฝุ่น, ตลับกรอง, และแผ่นกรองกันฝุ่นที่เหมาะสมสำหรับรับมือกับอันตรายและสารปนเปื้อนทางเดินหายใจในสถานที่ทำงานของคุณ และช่วยให้คุณวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างเหมาะสม
มีสารเคมีมากกว่า 700 รายการ และให้เอกสารเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
สำคัญ: ตลับกรองก๊าซและไอระเหย 3M™ Secure Click™ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพทันที (IDLH), สภาพแวดล้อมที่มีการพ่นทราย หรือสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง
เว้นแต่จะใช้ร่วมกับแผ่นกรองล่วงหน้าแบบเปลี่ยนได้ 3M™ D7N11 พร้อมฝาครอบแผ่นกรอง D701 ตลับกรองควรเปลี่ยนตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ หรือเร็วกว่านั้นหากสังเกตได้ถึงกลิ่น รส หรือการระคายเคืองจากสารปนเปื้อน