หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Secure Click™ พร้อมไดอะแฟรมสำหรับพูด รุ่น HF-801SD ขนาดเล็ก
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แผ่นไดอะแฟรมสำหรับพูดคุยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นขณะทำงาน
· ตลับกรอง Secure Click™ แบบไหลสองทาง ช่วยให้หายใจสะดวกและสวมใส่สบายยิ่งขึ้น
· รูปแบบ Low Profile ให้มุมมองกว้างและสามารถใช้งานร่วมกับหน้ากากเชื่อมและหน้ากากเจียรบางรุ่นได้
· สำหรับใช้ในสถานที่ทำงาน/อุตสาหกรรมเท่านั้น
· สไตล์การเชื่อมต่อ Secure Click™ ช่วยให้เชื่อมต่อไส้กรองและ/หรือตลับกรองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติและประโยชน์

จุดเด่น
- ไดอะแฟรมสำหรับพูดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารขณะทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การตรวจสอบซีลของสวิตช์กดเป็นวิธีที่ง่ายในการดำเนินการตรวจสอบซีลที่จำเป็นก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
- รูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟ Secure Click™ ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อฟิลเตอร์และ/หรือตลับกรองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ตลับ Secure Click™ เป็นแบบไหลสองทางเพื่อให้ง่ายต่อการหายใจและเพิ่มความสบายยิ่งขึ้น
- ซีลหน้าข้อต่อแบบยืดหยุ่น Shore A ที่จดสิทธิบัตรให้ความรู้สึกนุ่มนวลและสวมใส่สบายยิ่งขึ้น
- หัวเข็มขัดรองรับศีรษะแบบปรับง่าย ให้การปรับได้สองทิศทาง
- รูปแบบ Low Profile ให้มุมมองที่กว้างและสามารถใช้งานร่วมกับโล่กำบังสำหรับงานเชื่อมและงานเจียรบางประเภทได้
- สำหรับใช้ในสถานที่ทำงาน/อาชีพเท่านั้น
- เนื้อหาภายในบรรจุภัณฑ์: 1 เคส บรรจุหน้ากาก 10 ชิ้น
ออกแบบด้วยคุณสมบัติที่ชาญฉลาดและใช้งานง่าย หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Secure Click™ ซีรีส์ HF-800 ใช้งานง่าย,
สวมใส่สบาย และเชื่อถือได้ มาพร้อมกับไดอะแฟรมสำหรับพูดคุย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารขณะทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
การตรวจสอบซีลสวิตช์กดแรงดันลบแบบสัมผัสเดียวที่รวดเร็วและง่ายดาย ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมหน้ากากกรองอากาศ
หน้ากากนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมมากมาย ซึ่งทำให้เป็นรุ่นถัดไปของ 3M ในด้านความสบาย การระบายอากาศ และความเรียบง่าย
ซีรีส์ HF-800 มาพร้อมกับสวิตช์กดสำหรับตรวจสอบซีล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบซีลแรงดันลบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
The push button seal check provides increased worker confidence that the respirator is being worn properly.
ไดอะแฟรมสำหรับพูดได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารขณะทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซีลข้อต่อแบบยืดหยุ่น Shore A ให้สัมผัสที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นเพื่อความสบายบนใบหน้าของผู้สวมใส่
วัสดุซีลหน้ากาก Shore A ขั้นสูงยังมอบความทนทานที่เพิ่มขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของหน้ากาก
หัวเข็มขัดรองรับศีรษะซีรีส์ HF-800 ใช้งานง่ายด้วยการปรับได้สองทิศทาง – ดึงสายเพื่อกระชับ กดปีกหัวเข็มขัดเพื่อคลาย
วาล์วระบายลมหายใจช่วยนำลมหายใจและความชื้นที่หายใจออกให้ลงด้านล่าง
หน้ากากซีรีส์ HF-800 มีขนาดต่ำ พร้อมดีไซน์ตัวกรอง/ตลับกรองแบบเยื้องไปด้านหลัง เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากากป้องกันการเชื่อมและการเจียรบางรุ่นได้
หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M Secure Click ซีรีส์ HF-800 ได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับใช้งานร่วมกับตลับกรองและแผ่นกรองแบบ Secure Click ของ 3M
รูปแบบการเชื่อมต่อสายไฟ Secure Click นี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อฟิลเตอร์และ/หรือตลับกรองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เพียงแค่นำจุดเชื่อมต่อบนหน้ากากและตลับกรองและ/หรือแผ่นกรองมาเรียงให้ตรงกัน แล้วกดจนได้ยินเสียงคลิก
การเชื่อมต่อ Secure Click ที่ล้ำสมัยช่วยให้ผู้สวมใส่มั่นใจได้ว่าฟิลเตอร์และตลับกรองติดตั้งอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ตลับ Secure Click ยังมีการไหลแบบคู่เพื่อให้หายใจได้สะดวก
ตลับกรองแบบสองทิศทางสองชุดในแต่ละหน้ากากช่วยสร้างระบบตลับกรองแบบสี่ทิศทางแรกของโลก โดยมีเส้นทางปริมาณลมสี่ทางเพื่อให้หายใจสะดวกและสวมใส่สบาย
การหายใจเอาอนุภาค ก๊าซ และไอระเหยในระดับที่เป็นอันตรายเข้าไป อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M Secure Click ซีรีส์ HF-800 สามารถช่วยลดการสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อนได้ เมื่อสวมใส่อย่างถูกต้องและใช้งานร่วมกับฟิลเตอร์และ/หรือตลับกรอง 3M Secure Click ที่ได้รับการรับรอง
เมื่อสวมใส่อย่างถูกต้องและใช้งานร่วมกับแผ่นกรองและ/หรือคาร์ทริดจ์ 3M ที่ได้รับการรับรอง หน้ากากครึ่งหน้าแบบกรองอากาศนี้จะมีค่าปัจจัยการป้องกัน (APF) ที่ OSHA กำหนดไว้ที่ 10
ช่วยป้องกันทางเดินหายใจสำหรับความเข้มข้นสูงสุดถึง 10 เท่าของขีดจำกัดการสัมผัสที่อนุญาตโดย OSHA (PEL)