หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Rugged Comfort Quick Latch รุ่น 6501QL (ขนาดเล็ก)

แบรนด์ :
3M

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · กลไกล็อกแบบปล่อยลงอย่างรวดเร็ว
    · สร้างขึ้นเพื่อความสบาย แต่คงทน
    · ตัวเลือกที่หลากหลาย
    · ลงมือเชิงรุก

    กลไกล็อกแบบดรอปดาวน์ที่รวดเร็ว

    สวมใส่ง่ายและถอดง่ายเมื่อคุณเข้าออกจากพื้นที่ที่มีสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน
    ไม่จำเป็นต้องถอดหมวกนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเมื่อทำการลดระดับ ยกหน้ากากป้องกันของคุณขึ้น


    จุดเด่น
    • กลไกล็อกแบบปลดเร็วแบบดรอปดาวน์ช่วยให้สวมและถอดได้ง่าย สำหรับการเข้าออกพื้นที่ปนเปื้อนโดยไม่ต้องถอดหมวกนิรภัยหรือกระบังหน้า
    • หน้ากากกันฝุ่นแบบใช้ซ้ำได้ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนักและสกปรก
    • เมื่อใช้ร่วมกับแผ่นกรองหรือคาร์ทริดจ์แบบเบย์โอเน็ตของ 3M ที่ถูกต้อง จะสามารถป้องกันก๊าซ ไอระเหย และ/หรืออันตรายจากฝุ่นละอองได้
    • ซีลหน้า Shore A ที่ยืดหยุ่นช่วยให้ความสบาย ความทนทาน และความมั่นคง ด้วยซีลที่นุ่มแต่แน่น
    • วาล์ว 3M™ Cool Flow™ ช่วยให้หายใจได้ง่ายและช่วยลดลมหายใจที่อุ่นและชื้นจากภายในหน้ากากกรองอากาศ
    • ดีไซน์ชนิด Low Profile แบบครึ่งหน้า ให้มุมมองที่กว้าง
    • ที่รองศีรษะแบบปรับได้และสายรัดให้ความกระชับที่เหมาะกับแต่ละบุคคล
    • ฝาครอบวาล์วหายใจออกช่วยนำลมหายใจและความชื้นที่หายใจออกให้ลงด้านล่าง
    • รองรับการใช้งานกับฟิลเตอร์และตลับกรอง 3M™ ซีรีส์ 2000, 5000, 7000 และ 6000 เพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล
    • สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายอากาศ 3M™ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่น รวมถึงรุ่น TR-600 และ TR-800
    • มี 3 ขนาด: เล็ก กลาง และใหญ่

    หน้ากากครึ่งหน้าแบบใช้ซ้ำได้ 3M™ Rugged Comfort Quick Latch รุ่น 6500QL มาพร้อมกับกลไกควิกลิงค์แบบดรอปดาวน์ที่สะดวกสำหรับการสวมและถอดหน้ากากขณะเข้าและออกจากพื้นที่ปนเปื้อน ออกแบบมาเพื่อความสบาย ความทนทาน และความมั่นคง ด้วยซีลใบหน้า Shore A ที่แน่นและมีผิวสัมผัสเล็กน้อย 3M™ 6500QL Series ได้รับการรับรองจาก NIOSH และสามารถใช้ร่วมกับฟิลเตอร์และตลับกรองแบบดาบปลายปืนของ 3M ได้หลากหลายชนิด

    สร้างขึ้นเพื่อความสบาย แต่ยังคงความทนทาน

    หน้ากากซิลิโคนที่น้ำหนักเบานี้ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้พนักงานของคุณสวมใส่ได้อย่างสบายเป็นเวลานาน สายรัดและที่รองศีรษะปรับได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้พอดีกับศีรษะอย่างเหมาะสม และชิ้นส่วนครอบใบหน้ามีระบบ Quick Latch แบบสัมผัสมือเดียวที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา ช่วยให้สามารถปลดหน้ากากลงได้อย่างง่ายดายหลังจากออกจากพื้นที่ปนเปื้อน

    ตัวเลือกที่หลากหลาย

    ซีรีส์ 3M™ 6500QL สามารถใช้งานร่วมกับตลับกรองและแผ่นกรอง 3M ที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH ได้หลากหลายชนิด เพื่อช่วยปกป้องพนักงานของคุณจากฝุ่นละออง แก๊ส และไอระเหยบางประเภท เมื่อใช้ร่วมกับแผ่นกรองและตลับกรองหน้ากาก 3M™ หน้ากากนี้อาจช่วยป้องกันทางเดินหายใจในสภาวะที่มีความเข้มข้นสูงสุดถึงสิบเท่าของค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่อนุญาตโดย OSHA (PEL) หน้ากากครึ่งหน้าแบบนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบฟอกอากาศแบบใช้พลังงาน 3M™ TR-600 และ TR-800 ได้ด้วย (ไม่รองรับกับระบบจ่ายอากาศแบบ Dual Airline)

    มีความกระตือรือร้น

    คำแนะนำในการเลือกใช้งานหน้ากาก 3M (3M.com/respiratorselector) สามารถใช้เพื่อช่วยคุณเลือกหน้ากาก, ตลับกรอง และแผ่นกรองที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณได้ เปลี่ยนไส้กรองฝุ่นละออง 3M ของพนักงานของคุณทุกครั้งที่สกปรก เสียหาย หรือหายใจผ่านได้ยาก สำหรับตลับกรองก๊าซ/ไอระเหย ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Service Life ของ 3M (3M.com/sls) เพื่อกำหนดตารางการเปลี่ยนตลับกรอง