ไขควงกำหนดแรงบิดไฟฟ้าไร้สาย แบบหัวงอ BOSCH EXACT ANGLE (เฉพาะตัวเครื่อง)

ข้อควรระวัง
- ภาพผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น!!
- รับประกันฟรี 1 ปี
- ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
- แบตเตอรี่: GBA18V-4AH-M-C
- เครื่องชาร์จ: GAL1880-CV-8.0A
รายละเอียดสินค้า
ไขควงกำหนดแรงบิดไฟฟ้าไร้สาย แบบหัวงอ BOSCH EXACT ANGLE ประกอบด้วยไขควงไร้สายที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม มอบความแม่นยำ ทนทาน และประหยัดพลังงาน เครื่องมือเหล่านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีลิเธียม-ไอออนขั้นสูงของ Bosch และมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น พวกมันมีข้อได้เปรียบเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความคล่องตัว เช่น สายการประกอบที่ไม่มีอุปสรรคจากสายเคเบิลหรือสายยาง
ไขควงกำหนดแรงบิดไฟฟ้าไร้สาย แบบหัวงอ BOSCH EXACT ANGLE
ไขควงกำหนดแรงบิดไฟฟ้าไร้สาย แบบหัวงอ BOSCH EXACT ANGLE เป็นไขควงไฟฟ้าไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อให้แนงบิดที่แม่นยำและให้ประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขั้นสูงและมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทำให้เหมาะสำหรับงานประกอบที่ต้องการความคล่องตัวและความแม่นยำ
คุณสมบัติสำคัญ
- ดีไซน์ไร้สาย: มอบความยืดหยุ่นสูงสุดและใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยสายเคเบิลหรือสายยางระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
- เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน: ให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น พร้อมการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอและสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็ว
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและอายุการใช้งาน ลดความต้องการงานซ่อมบำรุงและเวลาหยุดทำงาน
- การออกแบบตามหลักการยศาสตร์: ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายขณะใช้งานเป็นเวลานาน ลดความเมื่อยล้า
- คลัตช์ปิดอัตโนมัติแบบแม่นยำ: รับประกันความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำสูง ด้วยค่า Cmk > 1.67 (ที่ความเผื่อ ± 10% ตามมาตรฐาน ISO 5393)
- ฟังก์ชั่นปิดหลายขั้นตอน: ช่วยให้สามารถตั้งค่าแรงบิด (Torque) และมุมได้หลากหลาย ปรับให้เหมาะสมกับข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ความสามารถในการตั้งโปรแกรม: บางรุ่นมีการตั้งค่าความเร็วและแรงบิดที่สามารถตั้งโปรแกรมได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งาน
- กะทัดรัดและน้ำหนักเบา: ช่วยให้จับถือและเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือเหนือศีรษะ
ตารางเปรียบเทียบสเปค
| ชื่อ รุ่น | แรงบิด (Nm) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | การออกแบบ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGLE-EXACT-ION-3-500-NM0.7-3 | 0.7-3 | 50-520 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-8-1100-NM2-8 | 2-8 | 550-1100 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-15-500-NM2-15 | 2-15 | 50-500 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-15-500-NM2-15-A | 2-15 | 50-520 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-23-380-NM10-23 | 10-23 | 38-380 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-30-290-NM10-30 | 10-30 | 30-290 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-30-300-NM10-30 | 10-30 | 30-300 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-40-220-NM15-40 | 20-40 | 22-220 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-50-210-NM15-50 | 15-50 | 21-180 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |
| ANGLE-EXACT-ION-60-120-NM15-60 | 20-60 | 12-120 | ANGLE | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 18V |