BOSCH EXACT ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย แบบปืน (เฉพาะตัวเครื่อง)

ข้อควรระวัง
- ภาพผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น!!
- รับประกันฟรี 1 ปี
- ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
- แบตเตอรี่: GBA18V-2AH-M-B
- แท่นชาร์จ: GAL18-40-4.0A
รายละเอียดสินค้า
ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย ซีรีส์ BOSCH EXACT ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม มีฟังก์ชันตัดการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การขันสกรูเป็นไปตามค่าแรงบิดที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ เครื่องมือเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนระดับพรีเมียมของ Bosch เพื่อมอบพลังงานที่ยอดเยี่ยม ความแม่นยำ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย ซีรีส์ BOSCH EXACT เหมาะสำหรับกระบวนการประกอบ โดยมีรุ่นให้เลือกทั้งแบบปืน (Gun) และแบบหัวงอเข้ามุม (Angle) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงาน ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการทวนซ้ำสูงและการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ไขควงเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่แม่นยำและใช้งานง่ายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการความเข้มงวด
ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย BOSCH EXACT
คุณสมบัติสำคัญ
- การทำงานแบบไร้สาย: เพิ่มความคล่องตัวโดยไม่ต้องลากสายไฟ และสายยางระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
- เทคโนโลยีแบตเตอรี่: ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม ที่ล้ำหน้าของ Bosch เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน
- การออกแบบการยศาสตร์: ลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งานด้วยการออกแบบให้เหมาะมือ
การใช้งาน
เหมาะสำหรับการประกอบยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการผลิตที่ต้องการความแม่นยำ
ตารางเปรียบเทียบรุ่น ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย BOSCH EXACT
| รุ่น | แรงบิด (Nm) | ความเร็วการหมุน (รอบต่อนาที) | ทิศทางการหมุน | น้ำหนัก | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|
| EXACT-ION-2-700-NM0.5-2 | 0.5 – 2 Nm | 70 - 700 | ตามเข็ม/ทวนเข็ม | 1.25 กก. | 18 V |
| EXACT-ION-6-1500-NM1.5-6 | 1.5 – 6 นิวตันเมตร | 150 - 1500 | ตามเข็ม/ทวนเข็ม | 1.3 กก | 18 V |
| EXACT-ION-8-1100-NM2-8 | 2 – 8 นิวตันเมตร | 110 ถึง 1,100 | ตามเข็ม/ทวนเข็ม | 1.3 กก | 18 V |
| EXACT-ION-12-700-NM2-12 | 2 – 12 นิวตันเมตร | 70 ถึง 700 | ตามเข็ม/ทวนเข็ม | 1.3 กก | 18 V |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไขควงไฟฟ้าควบคุมแรงบิดไร้สาย BOSCH EXACT มาพร้อมกับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ให้ระยะเวลาการทำงานที่นานขึ้น และเพิ่มกำลังมากขึ้น เครื่องมือรองรับทั้งการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายการใช้งาน ซีรีส์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความสะดวกสบายด้วยระบบไร้สาย โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขั้นสูงของ BOSCH
*แบตเตอรี่: GBA18V-2AH-M-B
**เครื่องชาร์จ: GAL18-40-4.0A