สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MULTI VOLT(36 V) รุ่น DV36DC

แบรนด์ :
HITACHIKOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- ดอกสว่านเจาะรู ⌀36มม. ได้อย่างง่ายดาย
- ขับสกรูหนาและสกรูยาวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
- หัวขนาดกะทัดรัด
- มือจับด้านข้าง
- การควบคุมแรงตอบสนองด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง/ไจโร
สเปค
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ | 36V | |
|---|---|---|
| ดอกสว่าน | 1.5 - 13 มม. แบบไม่ใช้กุญแจ | |
| ความจุ | สีอิฐ | 22 มม. |
| เหล็กละมุน | 20 มม. | |
| ไม้เนื้ออ่อน | 118 มม. | |
| สกรูเกลียวไม้ (D x L) | 16 x 100 มม. | |
| สกรูเครื่องจักร | 6 มม. | |
| แรงบิดสูงสุด*1 | ยาก | 155 Nm |
| อ่อนนุ่ม | 100 Nm | |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | สูง | 0 - 2,200/นาที |
| ต่ำ | 0 - 550/นาที | |
| อัตราการกระแทก | 0 - 33,000/นาที | |
| ความยาวหัวโดยรวม | 190 มม. | |
| น้ำหนัก*2 | 2.8กก. (พร้อม BSL36A18) 3.1กก. (พร้อม BSL36B18)*3 | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*4 | ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18), เครื่องชาร์จ (UC18YSL3), ดอกไขควง, ด้ามจับข้าง, ตะขอ, ฝาครอบถ่าน, เคสใส่เครื่องมือ | |
- พร้อมแบตเตอรี่รุ่น BSL36A18
- น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
- แยกจำหน่าย
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่