สว่านกระแทกไร้สาย 18 V DV18DC

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • คุณสมบัติ

      • พลังในการขันสกรูที่หนาและสกรูยาวได้อย่างต่อเนื่อง
      • หัวขนาดกะทัดรัด
      • มือจับด้านข้าง
      • การควบคุมแรงตอบสนองด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง/ไจโร

    สเปค

    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่18V
    ดอกสว่าน1.5 - 13 มม. แบบไม่ใช้กุญแจ
    ความจุสีอิฐ20 มม.
    เหล็กละมุน16 มม.
    ไม้เนื้ออ่อน102 มม.
    สกรูเกลียวไม้ (D x L)12 × 100 มม.
    สกรูเครื่องจักร6 มม.
    แรงบิดสูงสุด*1ยาก140 Nm
    อ่อนนุ่ม70 Nm
    ความเร็วขณะไร้โหลดสูง0 - 2,000 / นาที
    ต่ำ0 - 500 / ระยะเวลา 1 นาที
    อัตราการกระแทก0 - 30,000/นาที
    ความยาวหัวโดยรวม190 มม.
    น้ำหนัก*22.6กก. (พร้อม BSL1840M)
    2.8กก. (พร้อม BSL36A18 / BSL1850MA)
    3.1กก. (พร้อม BSL36B18)*3
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*4ถ่าน 2 ก้อน (BSL36A18 / BSL1850MA / BSL1840M),
    เครื่องชาร์จ (UC18YSL3 / UC18YFSL),
    ดอกไขควง, ด้ามจับข้าง, ตะขอ, ฝาครอบถ่าน,
    กล่องใส่เครื่องมือ
    1. พร้อมแบตเตอรี่รุ่น BSL36A18
    2. น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014
    3. แยกจำหน่าย
    4. อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่