สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 18 V รุ่น DV18DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • คุณสมบัติ

      • ใช้งานง่ายในพื้นที่จำกัด
      • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
      • ไฟ LED แบบฝัง
      • เฟือง/เกียร์ 2 สปีด
      • คลัทช์สเตจ 20

    สเปค

    ความจุสีอิฐ13 มม.
    เหล็กละมุน13 มม.
    ไม้เนื้ออ่อน36 มม.
    สกรูเกลียวไม้ (D x L)6 x 75 มม.
    สกรูเครื่องจักร6 มม.
    แรงบิดสูงสุดยาก50 Nm
    อ่อนนุ่ม18 Nm
    ดอกสว่าน2.0 - 13 mm ไม่ใช้กุญแจ
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่18V
    ความเร็วขณะไร้โหลดสูง0 - 1,400 / นาที
    ต่ำ0 - 350/นาที
    อัตราการกระแทกสูง0 - 21,000 / นาที
    ต่ำ0 - 5,250 ครั้ง/นาที
    ความยาวรวม188 มม.
    น้ำหนัก*11.4 ถึง 2.0 กก.
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*2ถ่าน 2 ก้อน (BSL1820M), เครื่องชาร์จ (UC18YKSL), ดอกไขควง, ฝาครอบแบตเตอรี่, เคสสำหรับพกพา
    1. น้ำหนักตามมาตรฐาน EPTA-Procedure 01/2014 น้ำหนักจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง น้ำหนักสูงสุดถูกวัดด้วยแบตเตอรี่ BSL36B18 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    2. อุปกรณ์เสริมที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่
    PDF: 1,821KB