สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 12 V รุ่น DV12DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • คุณสมบัติ

      • น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
      • ความจุสูง
      • แสดงสถานะแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน
      • ความเร็วในการชาร์จชั้นนำของ Class*3

    สเปค

    ดอกสว่าน0.8 - 10 มม.
    ความจุสีอิฐ8 มม.
    เหล็กกล้า10 มม.
    ไม้29 มม.
    สกรูไม้5.8 มม.
    สกรูเครื่องจักร6 มม.
    แรงบิดขันแน่นยาก38 Nm
    อ่อนนุ่ม15 Nm
    การตั้งค่าแรงบิด0.6 - 4.0 Nm
    แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่10.8 - 12 V สูงสุด
    ความเร็วขณะไร้โหลดสูง0 - 1,400 / นาที
    ต่ำ0 - 350/นาที
    อัตราการกระแทกสูง0 - 21,000 / นาที
    ต่ำ0 - 5,250 ครั้ง/นาที
    ความยาวรวม181 มม.
    น้ำหนัก*11.2กก. (พร้อม BSL1225M / BSL1215)
    1.3กก. (พร้อม BSL1240M)
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*2ถ่าน 2 ก้อน (BSL1225M), เครื่องชาร์จ (UC12SL), ฝาครอบถ่าน, เคสสำหรับพกพา
    1. ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2014
    2. อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่