สว่านไขควงกระแทกไร้สาย 10.8 - 12 V รุ่น WH12DA

แบรนด์ :
HITACHIKOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
- ความจุสูง
- แสดงสถานะแบตเตอรี่ได้อย่างชัดเจน
- ความเร็วในการชาร์จชั้นนำของ Class*3
สเปค
| ไดรฟ์ | 6.35มม. | |
|---|---|---|
| ความจุ | สกรูขนาดเล็ก | 4 - 8 มม. |
| สลักเกลียวธรรมดา | 5 - 12 มม. | |
| สลักเกลียวแรงดึงสูง | 5 - 10 มม. | |
| แรงบิดขันแน่น | 110 Nm | |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ | 10.8 - 12 V สูงสุด | |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 0 - 2,700/นาที | |
| อัตราการกระแทก | 0 - 3,200/นาที | |
| ความยาวรวม | 150 มม. | |
| น้ำหนัก*1 | 1.1กก. (พร้อม BSL1225M / BSL1215) 1.2กก. (พร้อม BSL1240M) | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน*2 | ถ่าน 2 ก้อน (BSL1225M), เครื่องชาร์จ (UC12SL), ฝาครอบถ่าน, เคสสำหรับพกพา | |
- ตามขั้นตอน EPTA-Procedure 01/2014
- อุปกรณ์เสริมมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือพื้นที่