สว่านกระแทก 18 มม. (11/16 นิ้ว) รุ่น DV18 V

แบรนด์ :
HITACHIKOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- อินพุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย 690W
- ออฟเซ็ทของหัวจับ: 23.5 มม.
- ด้ามจับนุ่ม
- ปรับความเร็วได้ด้วยปุ่มหมุนและไกปืน
- กลับด้านได้ด้วยสวิตช์กด
สเปค
| ดอกสว่าน | 1.5-13มม. (1/16 - 1/2") |
|---|---|
| ความจุ: คอนกรีต | สูงสุด: 13 มม. (1/2") ต่ำสุด: 18 มม. (11/16") |
| ความจุ: เหล็กกล้า | สูง: 8 มม. (5/16") ต่ำ: 13 มม. (1/2") |
| อินพุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย | 690W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | ความเร็วรอบ: 0-3,000 ครั้ง/นาที ต่ำ: 0-1,000/นาที |
| อัตราการกระแทกขณะโหลดไฟฟ้าเต็ม | ความเร็วสูงสุด: 27,300 ครั้ง/นาที ต่ำสุด: 8,400/นาที |
| ความยาวรวม | 333 มม. (13-1/8") |
| น้ำหนัก | 2.0กก. (4.4ปอนด์) |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ที่จับด้านข้าง, เกจวัดความลึก, กล่องใส่, ประแจขันหัวจับ |