เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนแผ่นดิสก์ 230 มม. (9 นิ้ว) รุ่น G23ST

แบรนด์ :
HITACHIKOKI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- ความทนทานต่อการโอเวอร์โหลดที่ดีที่สุดใน Class
- น้ำหนักเบา*1 ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน 5.1กก.
- ความสะดวกสบายและอุปกรณ์ควบคุมที่มากขึ้น
ความทนทานต่อการโอเวอร์โหลดที่ดีที่สุดใน Class*1
ประมาณ 20% เพิ่มขึ้น*2
1. ขดลวดสเตเตอร์แบบแบ่งครึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ ทำให้ความทนทานของมอเตอร์สูงขึ้น
2. มอเตอร์ได้รับการป้องกันจากฝุ่นและเศษวัสดุด้วยโครงสร้างแบบเขาวงกต

น้ำหนักเบาที่สุดในระดับเดียวกัน*1 5.1กก.
3. ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคอร์สเตเตอร์ลง 6 มม. *3 เพื่อลดน้ำหนัก
สิ่งนี้ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยมวลเพิ่มขึ้น

ความสะดวกสบายและอุปกรณ์ควบคุมที่มากขึ้น
4. ก้านสวิตช์ขนาดใหญ่เพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

สเปค
| ความจุ: เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | 230 มม. (9") |
|---|---|
| ความจุ: เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 22.23 มม. (7/8") |
| เกลียวแกนหมุน | M14 x 2 |
| อินพุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2,000 วัตต์ |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 6,600/นาที |
| ความยาวรวม | 469 มม. (18-1/2") |
| น้ำหนัก * 3 | 5.1กก. (11.2ปอนด์) |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | มือจับด้านข้าง, ประแจ |
- ณ เดือนกันยายน 2014 ในบรรดาเครื่องเจียรแผ่นดิสก์ขนาด 2,000W ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
- เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า G23SS
- เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า G23SW และ G23SS
- น้ำหนักตามวิธีการ EPTA-Procedure 01/2003