180 มม. เครื่องเจียรคอมุม (7 นิ้ว) รุ่น G18ST

แบรนด์ :
HITACHIKOKI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    • น้ำหนักเบา ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
    • ความทนทานต่อการโอเวอร์โหลดที่ดีที่สุดใน Class*1
    • ความสะดวกสบายและอุปกรณ์ควบคุมที่มากขึ้น

    สเปค

    ความจุ: เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ180 มม. (7")
    ความจุ: เส้นผ่านศูนย์กลางรู22.23 มม. (7/8")
    เกลียวแกนหมุนM14 x 2
    อินพุตอุปกรณ์แหล่งจ่าย2,000 วัตต์
    ความเร็วขณะไร้โหลด8,500 / นาที
    ความยาวรวม469 มม. (18-1/2")
    น้ำหนัก * 34.9กก. (10.8ปอนด์)
    อุปกรณ์เสริมมาตรฐานมือจับด้านข้าง, ประแจ
    1. ณ เดือนกันยายน 2014 ในบรรดาเครื่องเจียรแผ่นดิสก์ขนาด 2,000W ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำ (สำรวจโดย Koki Holdings.)
    2. เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า G18SS
    3. เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า G18SW และ G18SS
    4. น้ำหนักตามวิธีการ EPTA-Procedure 01/2003
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
    180 มม. เครื่องเจียรคอมุม (7 นิ้ว) รุ่น G18ST | HITACHIKOKI | MISUMI ประเทศไทย