SS-27DJ-8BT พัดลมไอเย็น/พัดลมเจ็ทแบบพกพา - ดักส์/ท่อลมเย็น 1 เส้น

แบรนด์ :
SUIDEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
SS-27DJ-8BT (สวิตช์หมุนอัตโนมัติ)
- พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 220v, 50 Hz
- ความเย็น: 2.7 kW / 7,500 BTU
- ปริมาณลมแบบปรับได้ (2 ระดับความเร็ว)
- การใช้พลังงาน: 0.8 kW
- ความจุถังระบายน้ำ: 4 ลิตร
- มิติ (มม.): กว้าง 400 × ลึก 390 × สูง 830 (ไม่รวมท่อดักส์อากาศ)
- น้ำหนัก: 32 กก
- สารทำความเย็น: R32
- รุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สเปค สปอตคูลเลอร์แบบพกพา
เครื่องทำความเย็นเฉพาะจุดแบบพกพา
A portable spot cooler that operates with the same system as an air conditioner, providing cooling just like an air conditioner without the need for installation—simply plug it in and use immediately.
· ❄️ Convenient, no installation required, just plug in and use immediately
· ❄️ Fast cooling, provides consistent cooling in limited spaces
· ❄️ No steam and moisture
· ❄️ Can provide cooling just like an air conditioner
| ภาพ ผลิตภัณฑ์ | | |
|---|---|---|
| รหัสสินค้า | SS-28DJ-8BT (ยกเลิกการผลิต) | SS-27DL-8BT |
| ฟังก์ชั่น | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ |
| ความสามารถในการทำความเย็น | 9,554 บีทียู | 9,212 บีทียู |
| แหล่งจ่ายกระแสไฟ | 1 เฟส 220 V, 50 Hz | 1 เฟส 220 V, 50 Hz |
| อัตราการกินไฟ | 1.01 kW | 0.8 kW |
| ความจุถังระบายน้ำ | 5 ลิตร | 4 ลิตร |
| คุณสมบัติ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ |
| ขนาด (มม.) | (กว้าง) 390 x (ลึก) 430 x (สูง) 808 (ไม่รวมท่อดักส์อากาศ) | W400xD390xH830 (ไม่รวมท่อดักส์) |