เครื่องลบมุม 4" - AG8504
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- มอเตอร์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานรับน้ำหนักมาก
- การออกแบบตัวเครื่องที่บางเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- ขดลวดสนามเคลือบด้วยวานิชผง
- สามารถติดตั้งที่จับได้ทั้งสองด้านของเครื่องจักร
- รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
เครื่องลบมุม 4 นิ้ว Zinsano รุ่น AG8504
AG8504
การรับประกัน:
การรับประกัน (ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต) 6 เดือน
คุณสมบัติสำคัญ:
มอเตอร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานหนัก: มอเตอร์ที่ทรงพลังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพในงานที่ต้องการความทนทานสูง
การออกแบบที่บางและจับถนัดมือ: ตัวเครื่องที่บางของเครื่องมือให้การจับที่ถนัดและมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
ขดลวดสเตเตอร์เคลือบสีฝุ่น: ขดลวดสเตเตอร์ถูกเคลือบด้วยสีฝุ่นหนาพิเศษ (การเคลือบสีฝุ่นขดลวดสเตเตอร์) เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่น และการหลุดของขดลวด เพื่อให้มั่นใจในความทนทานที่ดียิ่งขึ้น
การติดตั้งมือจับสองด้าน: มือจับสามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของเครื่องจักร เพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ที่ถนัดมือซ้ายหรือเกลียวขวา
ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริม: เครื่องนี้รองรับการใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมต่าง ๆ สำหรับงานที่แตกต่างกัน
มอเตอร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานหนัก:
มอเตอร์คุณภาพสูง 1100W เหมาะสำหรับงานหนัก เช่น การตัดคอนกรีต กระเบื้อง เหล็ก การขัดโลหะ การเชื่อมรอยต่อ การตัดกระเบื้อง การขัดเงาสแตนเลส หินอ่อน หินแกรนิต และการกำจัดสนิม เป็นต้นการออกแบบตัวเครื่องที่บาง จับถนัดมือ:
เครื่องมือมีการออกแบบที่กะทัดรัดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง ⌀195 มม. ทำให้ใช้งานง่าย จับถนัดมือ และลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานานขดลวดสเตเตอร์เคลือบด้วยสีฝุ่น:
ขดลวดสเตเตอร์ถูกเคลือบด้วยสีฝุ่นหนาพิเศษ (ขดลวดสเตเตอร์เคลือบสีฝุ่น) ซึ่งช่วยป้องกันความชื้น ฝุ่น การคลายตัวของขดลวด และป้องกันอนุภาคแปลกปลอมจากการทำลายขดลวดภายใน จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์การติดตั้งมือจับสองด้าน:
มือจับสามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของเครื่องจักร เพื่อความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือเกลียวขวาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริม:
เครื่องสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น ที่ยึดเครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน Zinsano ขนาด 4 นิ้ว (รุ่น ST-100AG2) เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้
อุปกรณ์ มาตรฐาน: