เครื่องล้างแรงดันสูง 130Bar PR1301 (ไม่มีรถเข็น)

แบรนด์ :
ZINSANO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องล้างแรงดันสูง

    • ผู้ช่วยทำความสะอาดที่ทรงพลัง สำหรับพื้นผิวต่างๆ
    • มาพร้อมกับ รถเข็นขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
    • ความดันน้ำแบบปรับได้ จาก 10 ถึง 130 บาร์.
    • มีคุณสมบัติ มอเตอร์เหนี่ยวนำ สำหรับการทำงานต่อเนื่อง
    • ขจัด คราบฝังแน่น จากพื้นและพื้นผิวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    เครื่องล้างแรงดันสูง 130 บาร์ รุ่น Zinsano PR1301
    PR1301

    ราคา:
    12,450.00 บาท

    การรับประกัน:
    1 ปี (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท)

    คุณสมบัติสำคัญ:

    • แหล่งจ่ายไฟคือมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2200W/3 Hp ออกแบบมาเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    • มาพร้อมกับเกจวัดความดันและชุดปรับความดัน ช่วยให้คุณปรับความดันน้ำได้ตั้งแต่ 0 ถึง 130 บาร์ตามที่ต้องการ

    ชุดมอเตอร์-ปั๊มถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงดันน้ำสูงสุดที่ 130 บาร์ โดยมีอัตราการไหลของน้ำ 500 ลิตรต่อชั่วโมง



    กำลังขับเคลื่อน
    แหล่งจ่ายไฟคือมอเตอร์เหนี่ยวนำประสิทธิภาพสูง, 2200W 3 Hp, ออกแบบมาเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น พร้อมความต้องการบำรุงรักษาที่ต่ำลง

    ชุดปั๊มมอเตอร์
    ชุดปั๊มมอเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงดันน้ำสูงสุดที่ 130 บาร์ โดยมีอัตราการไหลของน้ำ 500 ลิตรต่อชั่วโมง



    ความเหมาะสมในการใช้งาน
    การล้างพื้น ผนัง และรั้วบ้าน ทำความสะอาดรถจักรยานยนต์ ล้างรถขนาดเล็กและใหญ่ งานล้างรถขนาดเล็ก และการใช้งานอื่นๆ ที่เหมาะสม


    การทดสอบ Hipot
    มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้โดยการทดสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าในเครื่องจักรด้วยแรงดันไฟฟ้า 1,800 โวลต์


    อุปกรณ์ มาตรฐาน

     

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท