สายยางพีวีซี - BBZIHOSE0009 5 ม.

แบรนด์ :
ZINSANO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ZINSANO BBZIHOSE0009 สายยางฉีดน้ำ

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างแรงดันสูง ช่วยให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับรุ่น ZINSANO ได้แก่ ANDAMAN, ARCTIC, ATLANTIC II, AD1401 และ FA1351 ได้ สายยางทำจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน และทนต่อแรงดันสูง ทำให้เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานทำความสะอาด

    รายละเอียด
    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องล้างแรงดันสูง ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพการผลิตของ ZINSANO

    รองรับการใช้งานกับเครื่องล้างแรงดันสูง ZINSANO รุ่น: ANDAMAN, ARCTIC, ATLANTIC II, AD1401, และ FA1351.

    เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดต่างๆ เช่น ล้างรถ ทำความสะอาดยานพาหนะ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้น และผนัง

    ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อแรงดันสูง

    ความยาวสายยาง: 5 มิเตอร์
    สี: สีดำ

    รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค

    • ความดัน สูงสุด: 160 bar

    • ขนาดเกลียวการเชื่อมต่อเครื่องจักร: M22 x 1.5 มม., ทางเข้า 15 มม.

    • ขนาดเกลียวการเชื่อมต่อสายไฟของปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี: M14 x 1.5 mm

    • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม.

    • ความยาวสายยาง: 5 มิเตอร์

      ภาพ 2รูปภาพ 3รูปภาพ 4รูปภาพ 5รูปภาพ 6