เครื่องวัดการไหลแบบแทรกด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก

แบรนด์ :
BURKERT

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องวัดการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น 8041/8045 ประกอบด้วยโมดูลอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ที่ทำจาก PVDF หรือสแตนเลส เหมาะสำหรับท่อเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง DN 06 และ DN 400 และของเหลวที่เป็นกลางหรือก้าวร้าวที่มีความนำไฟฟ้ามากกว่า 20 μS/cm. ประเภท 8041/8045 ติดตั้งด้วยกระแส Output 4 mA ถึง 20 mA เครื่องวัดการไหลนี้มีให้เลือกทั้งแบบข้อต่อ G2” สำหรับเซนเซอร์ PVDF หรือข้อต่อ G2” หรือแบบหนีบสำหรับเซนเซอร์สแตนเลส ซึ่งทั้งสองแบบออกแบบมาเพื่อใช้กับข้อต่อแทรก Type S020 รุ่นที่มีเซนเซอร์สเตนเลสเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูงกว่า (PN 16) และอุณหภูมิสูงกว่า

    · เซ็นเซอร์ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
    · วัสดุที่สามารถทำความสะอาดในที่ได้ (CIP) และสอดคล้องตามมาตรฐาน FDA
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
    เครื่องวัดการไหลแบบแทรกด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | BURKERT | MISUMI ประเทศไทย