รถยกสูงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า - FORTIS 1.6 RS

แบรนด์ :
GT Mover

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    • หมวดหมู่: รถยก แบบใช้ไฟฟ้า
    • รุ่น: FORTIS รถยก แบบใช้ไฟฟ้า 1.6 RS
    • ความจุ: 1600 กก.
    • ระยะยกสูงสุด: 5500 มม.
    • อุปกรณ์แหล่งจ่าย: แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

    ไฮไลท์

    • พวงมาลัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า
    • โครงสร้างมีความแข็งแรงสูง
    • ระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเลี้ยว

    ข้อมูลจำเพาะ:

    PERFORMANCE

    · ระบบ AC นวัตกรรมใหม่ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่แข็งแกร่ง อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างแม่นยำ และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
    · เฟืองทดรอบ แนวตั้งที่มีความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
    · ชุด ไฮดรอลิก ที่มีเสียงรบกวนต่ำแต่ทนทาน กระบอกสูบ และ สายยาง คุณภาพดีช่วยให้ ระบบ ไฮดรอลิก มีความน่าเชื่อถือสูง
    · สาย แบบใช้ไฟฟ้า และสายเคเบิล คอนเนคเตอร์ AMP ข้อต่อลด อัตราความล้มเหลวของชิ้นส่วน แบบใช้ไฟฟ้า ได้อย่างมาก
    · เสา ช่อง รูปทรง H ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ รถบรรทุก ทั้งคัน
    · เคสคอมพิวเตอร์ มีความแข็งแรงสูงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและ ความทนทาน ของ รถบรรทุก
     

    OPERATION

    · เครื่องไถ การยศาสตร์ พร้อม สวิตช์กุญแจ BDI และ ไฟบอกสถานะ การแก้ไขปัญหา ช่วยให้การทำงานง่ายดายและแม่นยำยิ่งขึ้น
    · แพลตฟอร์มแบบพับได้ช่วยลดการสั่นสะเทือนซึ่งทำให้ผู้ควบคุมรู้สึกสบายยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่
    · เมื่อพับแพลตฟอร์ม รถบรรทุก จะสามารถทำงานด้วยความเร็วต่ำในพื้นที่ที่เล็กลงได้
    · แขนป้องกันที่ถูกหลักสรีรศาสตร์และทนทานรับประกันการใช้งานง่ายพร้อมด้วย การออกแบบ เปิด/ปิดที่เป็นนวัตกรรม
    · พวงมาลัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบใช้ไฟฟ้า นุ่มนวลและสะดวกสบาย (EPS)
    · การลดระดับความเร็ว 2 ระดับช่วยให้การเรียงซ้อนสินค้ามีเสถียรภาพและ ความแม่นยำ ยิ่งขึ้น
     

    MAINTENANCE

    · มอเตอร์ ลากไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง มิเตอร์วัดไฟ ชั่วโมงและ ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่จะเตือนผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่
    · ถอดฝาครอบด้านหลังออกโดยคลาย โบลท์ เพียงสี่ตัวเท่านั้น เพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบ กุญแจ ทั้งหมดได้ง่ายสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน บำรุงรักษา และเปลี่ยนใหม่
    · การเข้าถึงที่ง่ายดายสำหรับ งานซ่อมบำรุง แบตเตอรี่
    · มอเตอร์ แนวตั้งทำให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบริการสะดวกมากยิ่งขึ้น
    · ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
    · เสาและ เคสคอมพิวเตอร์ ประกอบเข้าด้วยกัน สะดวกต่อ งานซ่อมบำรุง
    · การตั้งค่าการตัดแรงดันไฟต่ำช่วยปกป้อง ถ่าน

    SAFETY

    · การออกแบบ ระบบ ไฮดรอลิก ที่ปลอดภัยช่วยป้องกันไม่ให้เสาหล่นลงมาอย่างกะทันหันเมื่อท่อ ไฮดรอลิก ตัด
    · ความเร็วเต็มที่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อแขนป้องกันเปิดอยู่ โหมด ความเร็วต่ำจะทำงานอัตโนมัติในกรณีอื่น
    · สะดือแบบกลับด้านฉุกเฉินช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
    · ตัวตัดไฟฉุกเฉินจะตัด แหล่งจ่ายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเมื่อ รถบรรทุก ไม่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ได้
    · ระบบป้องกันการยกหลายชั้นทำให้ปลอดภัย
    · สวิตช์ ไปที่ความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อส้อมถึงความสูงที่ตั้งไว้
    · คุณสมบัติ ลดความเร็วอัตโนมัติเมื่อเลี้ยว ช่วยให้การทำงานราบรื่นและปลอดภัย
    · ระบบเบรกแบบ Anti-rolling ช่วยป้องกัน รถบรรทุก ไม่ให้ลื่นไถลเมื่อ รถบรรทุก เสีย อุปกรณ์ควบคุม หรือวิ่งอยู่บนทางลาด
    · ระบบ พวงมาลัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ควบคุมแบบคู่
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
    รถยกสูงขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า - FORTIS 1.6 RS | GT Mover | MISUMI ประเทศไทย