รถลากพาเลทขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า - DUROK 2.0 AC

แบรนด์ :
GT Mover

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ

    • หมวดหมู่: รถบรรทุก พาเลท แบบใช้ไฟฟ้า
    • รุ่น: รถบรรทุก พาเลท แบบใช้ไฟฟ้า DUROK 2.0-2.5 AC
    • ความจุ: 2000-2500 กก.
    • อุปกรณ์ควบคุม: เดินตาม
    • อุปกรณ์แหล่งจ่าย: แป้งตะกั่ว-กรด

    ไฮไลท์

    • ใช้งานง่าย
    • ประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม
    • รัศมีวงเลี้ยวแคบ

    PERFORMANCE

    · ระบบ AC ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่แข็งแกร่ง อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างแม่นยำ และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
    · เฟืองทดรอบ แนวตั้งที่มีความแข็งแรงสูงช่วยให้ใช้งานได้อย่างเชื่อถือได้
    · ชุด ไฮดรอลิก มีเสียงรบกวนต่ำและทนทาน กระบอกสูบ คุณภาพสูง รวมถึง สายยาง ช่วยให้แน่ใจว่า ระบบ ไฮดรอลิก มีความน่าเชื่อถือสูง
    · ขั้วต่อ AMP และสาย แบบใช้ไฟฟ้า ที่ทนทานช่วยลดการทำงานผิดปกติของ ส่วนประกอบ ได้อย่างมาก
    · โช้คอัพแบบขึ้นรูปครั้งเดียว เฟรม แบบกล่อง และข้อต่อ แบบปรับได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของช่วงล่าง

    OPERATION

    · ด้วย การออกแบบ หัว ควบคุมใหม่ตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้สามารถกดปุ่มต่างๆ ได้อย่างสะดวกและสะดวกสบาย
    · ด้วย การออกแบบ คันไถที่ยาว ช่วยลดแรงบังคับเลี้ยวได้อย่างมาก ส่งผลให้ใช้งานง่าย
    · ด้วย การออกแบบ ส้อมพิเศษ จึงเหมาะกับ พาเลท นิยมทุกประเภท
    · มือจับ จับหมุนได้รอบกว่า 180°
    และขนาดกะทัดรัดทำให้รัศมีวงเลี้ยวแคบและมีความคล่องตัวสูง
    · ฟังก์ชั่น ความเร็วการเคลื่อนที่: เมื่อเครื่องไถดินอยู่ใน ตำแหน่ง เกือบแนวตั้ง ความเร็วในการขับเคลื่อนจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างละเอียดอ่อนในพื้นที่จำกัด
    · สวิตช์ สำหรับ มือจับ ตั้ง (อุปกรณ์เสริม)

    SAFETY

    · การออกแบบ โครงด้านหน้าแบบโค้งมนช่วยหลีกเลี่ยงจุดหนีบเมื่อยก
    · การออกแบบ โครงล่างแบบโค้งช่วยให้มีระยะห่าง สายดิน เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการทำให้เท้าของผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ
    · สะดือย้อนกลับฉุกเฉินช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
    · ตัวตัดไฟฉุกเฉินจะตัด แหล่งจ่ายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเมื่อ รถบรรทุก ไม่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ได้
    · ระบบเบรกป้องกันการไหลกลับช่วยให้ รถบรรทุก บรรทุกไม่ลื่นไถลเมื่อ รถบรรทุก ไม่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม หรือวิ่งอยู่บนทางลาด
    · ตัวเลือก LBR ช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าหล่นลง
    · เครื่องไถแบบใช้งานยาวนานทนทานต่อแรงกระแทกจากการชนได้มากที่สุด

    MAINTENANCE

    · มอเตอร์ ลากไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง

    • มิเตอร์วัดไฟ ชั่วโมงและ ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่จะช่วยเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่
    • ถอดฝาครอบด้านหลังออกได้ง่ายเพียงคลาย โบลท์ สองตัว เข้าถึง ส่วนประกอบ กุญแจ ทั้งหมดสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน บำรุงรักษา และเปลี่ยนใหม่
    • การเข้าถึงที่ง่ายดายสำหรับ งานซ่อมบำรุง แบตเตอรี่ มอเตอร์ แนวตั้งทำให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบริการสะดวกมากยิ่งขึ้น
    • ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
    • การออกแบบ ตัดการยกแรงดันต่ำช่วยปกป้อง ถ่าน