รถยกมือ ซีรีย์ A

แบรนด์ :
GT Mover
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
- เทคโนโลยี ปั๊มไฮดรอลิก ล่าสุดเพื่อแรงที่น้อยลง
- ส้อมทำจาก เหล็กกล้า C ชิ้นเดียวเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ขนาดกะทัดรัด
| รุ่น | ส้อม แบบปรับได้ | GTSTA1016AW | GTSTA1025AW | GTSTA1030AW | GTSTA1516AW | GTSTA1525AW | GTSTA1530AW | |
| ไม่สามารถ ปรับได้ | GTSTNA1016AW | GTSTNA1025AW | GTSTNA1030AW | GTSTNA1516AW | GTSTNA1525AW | GTSTNA1530AW | ||
| ความจุ | กิโลกรัม | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| โช้คอัพต่ำ Hright | มม. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| ความสูงที่ต้องการยก สูงสุด | มม. | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | |
| ความสูงของส้อม | มม. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| แบบปรับได้ ความกว้างได้ | มม. | 210 - 800 | 210 - 800 | 210 - 800 | 210 - 800 | 210 - 800 | 210 - 800 | |
| ศูนย์กลาง โหลดไฟฟ้า | มม. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม. | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
| ความกว้างภายในระหว่างขา | มม. | 9.30 - 12.20 น. | 9.30 - 12.20 น. | 9.30 - 12.20 น. | 9.30 - 12.20 น. | 9.30 - 12.20 น. | 9.30 - 12.20 น. | |
| ความยาวโดยรวม | มม. | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
| ความกว้างรวม | มม. | 1090 - 1380 | 1090 - 1380 | 1090 - 1380 | 1090 - 1380 | 1090 - 1380 | 1090 - 1380 | |
| ความสูงรวม | มม. | 2050 | 1820 | 2070 | 2070 | 1820 | 2070 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ หน้า | มม. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ หลัง | มม. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 282 | 358 | 358 | 296 | 367 | 386 | |