แว่นตาเซฟตี้ Delta 101101
แบรนด์ :
DELTAPLUS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์: แว่นตาเซฟตี้ Delta 101101
มาตรฐานที่สอดคล้อง
ANSI-ISEA Z87.1 (สหรัฐอเมริกา) - การป้องกันแรงกระแทก, CE-EN166, EN170 (สหภาพยุโรป)
ลักษณะทางเทคนิค
มาตรฐานที่สอดคล้อง
ANSI-ISEA Z87.1 (สหรัฐอเมริกา) - การป้องกันแรงกระแทก, CE-EN166, EN170 (สหภาพยุโรป)
ลักษณะทางเทคนิค
| วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
| การเคลือบผิว | ป้องกันฝ้า ทนต่อรอยขีดข่วน UV400 |
| เลนส์แบบโค้ง | 9.5 |
| สีของ เลนส์ | เลนส์ใสชิ้นเดียว |
| เกรดออฟติคอล | 1 |
| ระดับการป้องกันเลนส์ | 1.2 |
| ความแข็งแรงเชิงกล | F, T |
| น้ำหนัก (ก.) | 25 |

คุณสมบัติของสินค้า
สวมใส่สบายเป็นพิเศษ
· น้ำหนักเบา ทนทาน ทนต่อการโค้งงอและการบิด
· ขาแว่นทรงแบนเพื่อความสบายสูงสุดและลดแรงกด
คุ้มค่าและประสิทธิภาพสูง
· แพ้ดรองโนสขึ้นรูป ประหยัดค่าใช้จ่าย
การปกป้องอย่างครอบคลุม
· ทนต่อแรงกระแทก ป้องกันรังสียูวี/อินฟราเรด
· การเคลือบผิวป้องกันฝ้า พร้อมการป้องกันด้านข้าง
· น้ำหนักเบา ทนทาน ทนต่อการโค้งงอและการบิด
· ขาแว่นทรงแบนเพื่อความสบายสูงสุดและลดแรงกด
คุ้มค่าและประสิทธิภาพสูง
· แพ้ดรองโนสขึ้นรูป ประหยัดค่าใช้จ่าย
การปกป้องอย่างครอบคลุม
· ทนต่อแรงกระแทก ป้องกันรังสียูวี/อินฟราเรด
· การเคลือบผิวป้องกันฝ้า พร้อมการป้องกันด้านข้าง


ตัวอย่างการใช้งาน
อุตสาหกรรมที่ใช้งาน
งานซ่อมบำรุง ยานยนต์ งานทำความสะอาด บริการสาธารณะ การบำบัดน้ำเสียและของเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน

งานซ่อมบำรุง ยานยนต์ งานทำความสะอาด บริการสาธารณะ การบำบัดน้ำเสียและของเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน
