ชุดปั๊มและ มอเตอร์ KRANZLE แบบครบชุด (In Line Drive: RP-Pumps)

แบรนด์ :
KRANZLE

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
  • กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php

รายละเอียดสินค้า

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: ชุดปั๊มและ มอเตอร์ KRANZLE แบบครบชุด (ไดรฟ์ ตัวต่อสายเคเบิ้ล: ปั๊ม RP)

ซีรีส์ KRANZLE RP-Pumps นำเสนอชุดปั๊มและ มอเตอร์ ครบชุดพร้อมเทคโนโลยีไดรฟ์ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งาน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ต่างๆ ชุดประกอบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและทนทานสำหรับระบบทำความสะอาดแรงดันสูง ซีรีส์ RP-Pumps ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ ติดตั้งง่าย และ งานซ่อมบำรุง น้อยที่สุด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญชื่นชอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • เทคโนโลยีไดรฟ์ ตัวต่อสายเคเบิ้ล: รับประกันการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่มีประสิทธิภาพและลด ความเค้น ทางกล ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • ประสิทธิภาพสูง: ออกแบบมาเพื่อส่ง ความดัน และอัตราการไหลที่เหมาะสม จึงเหมาะกับงานทำความสะอาดที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง
  • โครงสร้างทนทาน: สร้างขึ้นด้วย วัสดุ คุณภาพสูง รวมถึงหัวปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก เพื่อ ความทนทาน และความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น
  • การออกแบบ ที่กะทัดรัด: การกำหนดค่าไดรฟ์ ตัวต่อสายเคเบิ้ล ทำให้ประกอบได้กะทัดรัดมากขึ้น ประหยัดพื้นที่และทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
  • การใช้งานที่หลากหลาย: เหมาะสำหรับการบูรณาการเข้ากับระบบทำความสะอาดแรงดันสูงต่างๆ ในภาค อุตสาหกรรม และพาณิชย์
  • งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาน้อยที่สุด ข้อต่อลด เวลาหยุดทำงานและต้นทุนการดำเนินงาน
  • การติดตั้งง่าย: ออกแบบมาให้สามารถบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้โดยตรง โดยมีการเชื่อมต่อและตัวเลือกการติดตั้งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ: ให้ ความดัน และการไหลที่เสถียร รับประกันการทำความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิผล

สเปค ผลิตภัณฑ์:

คุณสมบัติRP-1000-474500RP-800-474650RP-800-474600
ภาพ ผลิตภัณฑ์
ความดัน เอาต์พุต1,000 บาร์800 บาร์800 บาร์
อัตราการไหล น้ำ15 ลิตรต่อนาที12 ลิตรต่อนาที10 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
ประเภทปั๊มหัว ปั๊ม ทองเหลือง ตัวต่อสายเคเบิ้ลหัว ปั๊ม ทองเหลือง ตัวต่อสายเคเบิ้ลหัว ปั๊ม ทองเหลือง ตัวต่อสายเคเบิ้ล
การเคลือบผิว ลูกสูบลูกสูบเคลือบเซรามิกลูกสูบเคลือบเซรามิกลูกสูบเคลือบเซรามิก
ขนาดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัดการออกแบบ กะทัดรัด
น้ำหนักประมาณ 45 กก.ประมาณ 40 กก.ประมาณ 38 กก.
พาวเวอร์ซัพพลาย400 V / 50 Hz400 V / 50 Hz400 V / 50 Hz
การประกันรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปี

ไฮไลท์ของ รุ่น:

  • RP-1000-474500: ให้ เอาต์พุต ดันสูง 1,000 บาร์ และ อัตราการไหล 15 ลิตรต่อนาที จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานทำความสะอาด อุตสาหกรรม ที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุด
  • RP-800-474650: ให้ ความดัน 800 บาร์ และอัตราการไหล 12 ลิตรต่อนาที เหมาะสำหรับงานทำความสะอาด อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
  • RP-800-474600: ให้ ความดัน 800 บาร์ด้วย อัตราการไหล ที่ต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 10 ลิตรต่อนาที ให้ สมดุล ระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย