เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น - แบบติดผนังและตั้งพื้น (รุ่น WS)

แบรนด์ :
KRANZLE

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
  • กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php

รายละเอียดสินค้า

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (WS Series - แบบติดผนังและตั้งพื้น)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นรุ่น KRANZLE WS Series เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับมืออาชีพ ออกแบบมาให้ติดตั้งบนผนังหรือตั้งพื้น ช่วยประหยัดพื้นที่และ สารละลาย สะอาดแบบอยู่กับที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ ซีรีส์ WS มอบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ทรงพลัง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง รุ่น WS-800-TS ถือเป็นรุ่นที่โดดเด่นในซีรีย์นี้ โดยมอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำความสะอาดและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสำหรับการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ในโรงงาน โรงงาน และสถานที่ระดับมืออาชีพอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • การออกแบบ ประหยัดพื้นที่: ซีรีส์ WS ได้รับการออกแบบมาให้ติดผนังหรือตั้งพื้น ช่วยประหยัด พื้น อันมีค่าและเป็น สารละลาย ทำความสะอาดแบบคงที่
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดสูง: ให้ ความดัน และการไหลของน้ำที่ทรงพลัง จึงเหมาะกับงานทำความสะอาด อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความแม่นยำสูง
  • โครงสร้างทนทาน: สร้างขึ้นด้วย หัว ปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานต่อการสึกหรอที่ยาวนาน
  • การทำงานต่อเนื่อง: WS-800-TS ออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ ที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ
  • มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงที่ให้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • ระบบ Total-Stop: ปิด มอเตอร์ โดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ข้อต่อลด การใช้พลังงานและยืด อายุการใช้งาน ของมอเตอร์
  • การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักร ยานพาหนะ และพื้นที่ทำงานใน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
  • การออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: มีระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายและ การออกแบบ ที่แข็งแกร่งเพื่อการใช้งานและ งานซ่อมบำรุง ที่ง่ายดาย
  • งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้มืออาชีพจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
  • การติดตั้งที่ปรับแต่งได้: สามารถติดตั้งแบบติดผนังหรือแบบตั้งพื้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้

สเปค ผลิตภัณฑ์:

คุณสมบัติWS-800-TS
ความดัน เอาต์พุต180 บาร์
อัตราการไหล น้ำ13 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
ประเภทปั๊มหัว ปั้ม ทองเหลือง
การเคลือบผิว ลูกสูบลูกสูบเคลือบเซรามิก
ความยาว สายยาง15 มิเตอร์
สายลมม้วนเก็บไม่รวม
น้ำหนักประมาณ 50 กก.
ขนาดการออกแบบ ติดผนัง/ตั้งแบบกระทัดรัด
พาวเวอร์ซัพพลาย400 V / 50 Hz
อุปกรณ์เสริมปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด
การประกันรับประกัน 1 ปี

ไฮไลท์ของ รุ่น:

  • WS-800-TS: อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงที่มี ความดัน 180 บาร์ และอัตราการไหลของน้ำ 13 ลิตรต่อนาที ออกแบบมาให้เป็นแบบติดตั้งกับผนังหรือแบบตั้งพื้น รุ่น นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ เนื่องจากให้ ความทนทาน ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการประหยัดพื้นที่