เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น Quadro ขนาดใหญ่)

แบรนด์ :
KRANZLE

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น!
  • กรุณาลงทะเบียนการรับประกัน https://warranty.kranzle.biz/user_insert.php

รายละเอียดสินค้า

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KRANZLE - น้ำเย็น (รุ่น Quadro ขนาดใหญ่)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น KRANZLE Large Quadro Series คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาด อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้งานหนัก เครื่องจักรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำความสะอาด ความทนทาน และประสิทธิภาพสูงสุด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น สถานที่ก่อสร้าง โรงงาน และการดำเนินการทางการเกษตรขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง โครงสร้างที่แข็งแกร่ง และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซีรีส์ Quadro ขนาดใหญ่จึงรับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับงานทำความสะอาดที่ยากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำความสะอาดที่เหนือชั้น: ซีรีส์ Quadro ขนาดใหญ่ให้ เอาต์พุต ดันและการไหลของน้ำสูง จึงเหมาะกับงานทำความสะอาดที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุด
  • ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน: สร้างขึ้นด้วย หัว ปั๊ม ทองเหลือง และลูกสูบเคลือบเซรามิก รุ่นเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อการใช้งานหนักและมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว
  • มอเตอร์ ประหยัดพลังงาน: มาพร้อมกับ มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงที่ให้ประสิทธิภาพอันทรงพลังพร้อมลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • สายลมม้วนเก็บ แบบรวม (เลือกรุ่น): รุ่นที่มีสัญลักษณ์ "T" จะมี สายลมม้วนเก็บ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการใช้งานที่ง่ายดาย
  • ระบบ Total-Stop: ปิด มอเตอร์ โดยอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน ข้อต่อลด การใช้พลังงานและยืด อายุการใช้งาน ของมอเตอร์
  • อัตราการไหล ของน้ำสูง: ออกแบบมาเพื่อ มือจับ งานทำความสะอาดขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการไหลของน้ำที่สูงเพื่อการทำความสะอาดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดระดับมืออาชีพที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ยานพาหนะ และพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่
  • การออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: มี ด้ามจับ การยศาสตร์ การควบคุมที่ใช้งานง่าย และ การออกแบบ ที่แข็งแกร่ง เพื่อการใช้งานและการควบคุมที่ง่ายดาย
  • งานซ่อมบำรุง ต่ำ: ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาน้อยที่สุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้มืออาชีพจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

สเปค ผลิตภัณฑ์:

คุณสมบัติQUADRO-800-TS-T-DKQUADRO-1200-TS-T-DKQUADRO-1500-TS-T-DK
ความดัน เอาต์พุต180 บาร์220 บาร์250 บาร์
อัตราการไหล น้ำ15 ลิตรต่อนาที20 ลิตรต่อนาที25 ลิตรต่อนาที
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง
ประเภทปั๊มหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลืองหัว ปั้ม ทองเหลือง
การเคลือบผิว ลูกสูบลูกสูบเคลือบเซรามิกลูกสูบเคลือบเซรามิกลูกสูบเคลือบเซรามิก
ความยาว สายยาง20 มิเตอร์20 มิเตอร์20 มิเตอร์
สายลมม้วนเก็บรวมอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วย
น้ำหนักประมาณ 60 กก.ประมาณ 70 กก.ประมาณ 75 กก.
ขนาดการออกแบบ ที่แข็งแกร่งการออกแบบ ที่แข็งแกร่งการออกแบบ ที่แข็งแกร่ง
พาวเวอร์ซัพพลาย230 V/50 Hz. แรงดันไฟฟ้า400 V / 50 Hz400 V / 50 Hz
อุปกรณ์เสริมปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีดปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี, ด้ามปืน, หัวฉีด
การประกันรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปีรับประกัน 1 ปี

ไฮไลท์ของ รุ่น:

  • QUADRO-800-TS-T-DK: อุปกรณ์ทำความสะอาด แรงดันสูงที่ทรงพลังพร้อม ความดัน 180 บาร์ และอัตราการไหลของน้ำ 15 ลิตรต่อนาที พร้อมด้วย สายลมม้วนเก็บ แบบรวม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดระดับปานกลางถึงหนัก
  • QUADRO-1200-TS-T-DK: ให้ ความดัน 220 บาร์ และอัตราการไหลของน้ำ 20 ลิตรต่อนาที จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานทำความสะอาดขนาดใหญ่ในโรงงาน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
  • QUADRO-1500-TS-T-DK: รุ่น ที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์ Quadro ขนาดใหญ่ ที่ให้ ความดัน 250 บาร์ และอัตราการไหลของน้ำ 25 ลิตรต่อนาที ออกแบบมาเพื่องานทำความสะอาดที่ยากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความแม่นยำสูง